製品

高機能アプリケーション用3RW44

SIRIUS 3RW44は、革新的なトルク制御システムにより、複雑なスタートや減速処理をシンプルな方法により提供します。最大1200kW 400 V - 各1700hp 460 V - のモータに使用することができます。簡単に取り扱いできるよう設計され、機能は非常に使いやすいです。SIRIUS 3RWソフトスタータは、速度制御のないソフトスタートが必要とされている世界中のすべての分野で使用することができます。

利点の概要

  • トルク制御に最適な加速

  • ユーザーフレンドリーなディスプレイに簡単で迅速な試運転

  • オプションのインサイドデルタ回路によりサイズとコストを削減

  • PROFIBUSを介した上位の制御装置への統合が容易

PROFINETに対応したSIRIUSソフトスタータ:

  • ラインとリングバストポロジによる統合されたスイッチ

  • MRPを介したメディアの冗長性 - 冗長設計により工場や機械の可用性を大幅に強化。個々のデバイスの故障による通信への影響はありません

  • PROFIenergyを介したエネルギー管理のためのインターバル機能と測定値

  • NTP時刻同期

  • PCなしでモジュール交換

  • 包括的な診断およびエラーアラーム

  • 可視化と制御システムによるオープンなコミュニケーションのためのOPC UAサーバ機能


標準的なアプリケーション用SIRIUS 3RW30

ヒーター送風機のベルトスリップや洗浄設備内の急激な水圧の上昇は、モータ起動時に多くの電力を生成するときに発生する可能性のある2つの大きな問題です。SIRIUS 3RW30では1.5kWから55kW(400 V時)まで、簡単にこのような問題を回避することができます。一番良い点は、SIRIUS 3RW30はデバイスファミリの中で同じ大きさで提供する
世界で唯一のソフトスタータなので、直入れタイプからソフトスタートにそのまま切り替えることが可能なことです。

利点の概要

  • ソフトスタート

  • ステップレススタート

  • ネジとスプリング端子を選べる接続システム

  • 省スペースの小型でコンパクトな構造に明確なキャビネットデザイン

  • 内部コンタクタへのバイパス機能

  • ピーク電流の低減

  • パワーサプライネットワークの軽減

  • モータの機械的負荷の低減

  • シンプルで高速なスタートとメンテナンス


標準的なアプリケーション用SIRIUS 3RW40

SIRIUS 3RW40は、標準的なソフトスタータでは一番主流な製品です。その革新的な制御方法により、世界で唯一の二相制御ソフトスタータというだけではなく、電源範囲最大250kW(400V時)  - 各300hp(460V時) - 非常にコンパクトな設計のため、制御盤内を省スペース化し、すっきりとしたレイアウトが可能です。これは、 二相制御シリーズのSIRIUS 3RW30/31ソフトスタータに、単に機能を追加しただけのものではありません。

3RW40ソフトスタータは、5.5kWから250kW(400 V時)と非常に幅広いレンジでラインナップしています。スタータ・デルタスタータに変わるコンパクトで魅力的な価格を提供します。

利点の概要

  • ネジとスプリング端子を選べる接続システム

  • 小型でコンパクト設計により、省スペースで制御盤がすっきりとしたレイアウト

  • 内部コンタクタへのバイパス機能

  • 追加配線なしでモータの過負荷と固有デバイスを保護

  • オプションのサーミスタモータ保護

  • 調整可能な電流制限によるピーク突入電流の回避

  • シンプルで高速な試運転

  • ATEX規格:サイズS0 - S12に準拠


このページの情報はお役に立ちましたか?