ファンクションモジュール

AS-Interface またはIO-Linkで通信可能。 
直入れ、可逆、スターデルタタイプをそれぞれご用意しています。
SIEMENS PLCとの融和性が高いのはもちろんですが、接続するPLCメーカを問わずに接続できます。

ブレーカ、コンタクタの補助接点、コイル、フィードバック回路の配線を全て削減可能
診断機能により、立ち上げコスト、保守メンテナンスコストを削減可能。装置の付加価値UPにも貢献します。

部品点数、配線工数、PLCのI/O、制御盤のスペースまで削減できる画期的なユニットです。




このページの情報はお役に立ちましたか?