SIMATIC IPC347D

ハイパフォーマンスかつ堅牢、低価格な産業用パソコン

概要

SIMATIC IPC347Dは最も低価格な19インチ型デザイン(4U)の産業用パソコンです。SIMATIC IPC347DはオフィスPCに比べ、生産現場において必要とされる堅牢性を十分に備えています。
アプリケーションの例としては、HMIやSCADA(データ収集)、システム管理、プロセスオートメーション、ロジスティクス、通信、測定等に適しています。

振動・衝撃・温度等の環境性能は24時間連続運転の為に設計され、EMC、換気等に加え、防塵フィルターも搭載されています。

周辺温度40℃までの環境であれば、SIMATIC IPC347Dの特性を確実に発揮します。

利点

  • 高性能かつ利便性の高いシステム

- Intel Pentium G2010または Intel Core i5 の最新高性能CPU搭載
- SIMATIC オートメーションソフトウェア動作確認済みであるため、開発時の動作確認コストの低減
- 出荷前に製品ランニング試験が行われることにより、最大限の信頼性を確保
- 標準で搭載されている防塵フィルターのため、追加の防塵処置は不要
- CEや工業用各種国際規格に対応することで、世界各国で使用可能
- 最大16GBのメモリを搭載可能
- 世界中での修理対応・スペアパーツを提供

  • 高品質な産業向けの設計

- フルメタル筐体
- ファン、フィルター交換には追加の工具は不要
- 前面ドアのロック機構
- 前面ドア内にUSBインタフェース搭載

デザインと機能




コンフィグレーション

CPUタイプ、メモリ、光学ドライブ、OSにより、以下の4つの仕様のSIMATIC IPC347Dを選択可能


仕様

IPC347D

【ハードウェア】

CPU

プロセッサー
ナンバー

Intel® Pentium® Processor G2010 (2C/2T, 3 M Cache, 2.80 GHz)
Intel® Core™ i5-3340S Processor (4C/4T, 6M Cache, up to 3.30 GHz)

チップセット

Intel® H61 Express Chipset

メインメモリ

対応チップ

DDR3

ECC

対応不可

ソケット数

2スロット DIMM

最大容量

16G

内蔵ドライブ

HDD

内部固定 500GB

光学ドライブ

DVD-ROM \ DVD±R/RWW

拡張スロット

4 x PCI
1 x PCIe(x8) 1lane
1 x PCIe(x1)
1 x PCIe(x16)

インタフェース

シリアル

RS232 (V.24), 9-pin, D-sub plug

パラレル

なし

ネットワーク

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s (RJ45):2ポート,
Wake on LAN

オーディオ

Line-in/Line-out

Profinet/Profibus

なし

CAN

なし

PS/2

マウス, キーボード

グラフィック

解像度

DVI/VGA 最大1920 x 1200 at 60 Hz / 32bit color

チップセット

Intel® HD Graphics, 3D engine (integrated in processor)

出力端子

DVI-D

USB

背面

USB2.0 4ポート

前面

USB2.0 2ポート

ファン有無

あり(筐体ファン、電源ファン)

電源

入力

AC100V-240V

消費電力(二重化電源)

なし

消費電力

(高負荷時)350W

(通常時)175W

(低負荷時)70W

寸法

481 × 117 × 509 (W × H × D in mm)

重量

Min. 13 kg, max. 17 kg

筐体

耐食性フルメタル筐体

【OS】

Windows

Windows 7 Ultimate MUI(En, Ger, Fr, It, Sp), 64Bit, SP1 added
OSなし

【環境】

保護等級

IP20 EN60529

保護クラス

保護クラスI, IEC61140

対振動

稼動時

5 to 8.4 Hz, amplitude 3.5 mm; 8.4 to 500 Hz: 9.8 m/s 2   (IEC 60068-2-6, 10 cycles)

保管・輸送

Half-sine: 250 m/s 2 , 6 ms, 1000 shocks per axis (IEC 60068-2-27)

周辺温度

稼動時

+5 °C to +40 °C (IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14)

保管・輸送

–20 °C to +60 °C (IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14)

湿度

稼動時

5~80%, 25℃ 結露なきこと (IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30)

保管・輸送

5~95%, 25℃ 結露なきこと (IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30)

動作ノイズ

55dB(A)未満

RoHS

対応

【認証】

ヨーロッパ CE

アメリカ/カナダ cULus

中国 CCC

O ※1

【購入・保守】

購入

納期

受注後1.5ヶ月

出荷検査

最大48時間の高温環境での通電試験

本体海外購入

O ※2

保守

供給期間

約1.5年 ※3

保守期間

供給期間終了後約2年

スペアパーツ購入

スペアパーツ海外購入

不具合解析対応

O ※4

日本語サポート

O ※5

24時間オンラインサポート

O ※6

【外形寸法図】

※1 CCC規格対象外であるため、中国への輸出入に問題はありません。
※2 日本国内と同一型式で海外での購入が可能です。
※3 供給終了時期の約半年前にサポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)にて終了のアナウンスを行います。また、供給終了時期の約半年前に後継機種をリリース致します。
※4 Siemens AG(ドイツ本社)による有償サービスとなります。
※5 シーメンス・ジャパン株式会社 技術スタッフによる対応となります。対応時間は営業時間内のみとなります。
※6 サポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)上よりリクエストを送信いただく方法となります。
 
※Windows 7は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

このページの情報はお役に立ちましたか?