SIMATIC IPC847D

インテル® Core™プロセッサー(I3、I5、Xeon)を搭載した高スペックかつコンパクトなラック型パソコン

概要

SIMATICIPC847Dは堅牢で拡張性抜群な19インチ型(4U)産業用パソコンです。長期間供給に加え、ホコリ、高い温度や振動・衝撃を伴う過酷な産業環境下で、高い信頼性を提供します。
IPC847Dは高いコンピューティングパワーとPCI-Expressテクノロジにより、計測システム、テストベイ、産業用画像処理およびサーバーアプリケーションなど高パフォーマンスのアプリケーションに最適なプラットフォームです。

SIMATIC IPC847Dは11スロットのPCI/PCI-Expressスロットにより極めて柔軟で高い拡張性を持ちます。

  • 7 x PCI, 3 x PCI Express(x4), 1 x PCI Express(x16) または

  • 3 x PCI, 3 x PCI Express(x16) 、 5 x PCI Express(x4)


Rack PC SIMATIC IPC847Dは以下の特徴により柔軟に実装することができます。

  • 19インチ取付けタイプで、標準的な制御キャビネット(奥行き500mm)など最小スペースへの取付けに最適です

  • リムーバブルな19インチ型は制御ステーションやオフィス環境内のデスクトップパソコンとしても使用可能です

  • オプションのタワーキットにより省スペースの垂直・水平取付けが可能なため、産業用ワークステーションやサーバーとして使用することができます

  • テレスコピックレース取付けに対応していますので、制御キャビネットに簡単・迅速に取り付けることができます


SIMATIC IPC647D/847D –1つのプラットフォームで多数のメリット

  • 最大パフォーマンスと極めて高速システム応答

  ・Intel Xeon プロセッサ ( Xeon E3-1268Lv3)
  ・Intel Core プロセッサ ( i3-4330TE, i5-4570TE)
  ・CPUに統合されたパワフルなオンボードHDグラフィック
  ・DDR3テクノロジー

  • 以下の機能による非常に高いシステムアベイラビリティとデータ保護

  ・240GBソリッドステートドライブ(SSD)
  ・SSDとHDDの併用可能
  ・RAID ホットスペア
  ・ECC-RAM, エラー訂正付きワークメモリ
  ・二重化電源(ホットスワップ)

  • Intel AMTによるリモートアクセス

  • 分散機器との通信やSIMATIC S7とのインターフェースとしてのPROFIBUS/PROFINET(3xRJ45)オプション

  • PROFINETオンボードのネットワークオプションに関する詳細情報は >こちら(英語)

  • ギガビットイーサーネット接続による高速データ転送と冗長性

  • PCI Express(x16)グラフィックカードとオンボードグラフィック(オプション)によるマルチモニタリング

  • アナログモニタ用DVI/VGA アダプター(オプション)

  • 4x高速USB3.0ポート、1つは前面、1つは内蔵(ソフトウェアドングル等に使用可)

  • 3xUSB2.0ポート

  • 省エネに優れた産業用パソコン

  ・最新モバイルテクノロジーによる低消費電力
  ・中央制御からネットワーク経由でIPC起動を行うWake-on-LAN機能付

SIMATIC IPC647D/847Dの特徴点

  • 同一パフォーマンス、同設置面積、インストレーション、インターフェースとソフトウェア互換性を実現し、堅牢で長期の使用が可能です

  • 容易なメンテナンス
    - 前面のファンはツールなしで取り外し可能です
    - 一つのねじでケースが容易に開けられます
    - 作業中にハードディスクや電源ユニットを交換できます

  • ソフトウェアドングル等の不正削除から保護する追加の内蔵USB

  • 前部USB: 挿入されているUSBフラッシュドライブはソフトウェアドングルなど前面扉が閉じていても作業できるため、前部からアクセス可能なドライブ、オン/オフスイッチまたはリセットボタンと同じ方法で予期せぬアクセスから保護されています

  • 前面LEDディスプレイは効率的な自己診断を可能にします。例えば、HDD1, HDD2 および HDD3アラーム (IPC847C)によってRAID5 グループ内のハードディスク障害の簡単な識別を行います


仕様

IPC847D

【ハードウェア】

CPU

プロセッサー
ナンバー

Intel® Core™ i3-330E (2C/4T,2.4 GHz)

Intel® Core™ i5-520E (2C/4T,2.7(3.3) GHz)

Intel® Xeon™ E3-1268Lv3 (4C/8T,2.3(3.3) GHz)

チップセット

Intel® DH82C226 Express Chipset

メインメモリ

対応チップ

DDR3

ECC

対応可

ソケット数

4スロット SDRAM

最大容量

32G

内蔵ドライブ

いずれかを選択

CF

なし

SSD

内部固定/リムーバブル 240GB

HDD

内部固定/リムーバブル HDD 500GB/1TB/2TB(1TB x 2)
内部固定/リムーバブル RAID1 1TB(HDD 1TB x 2) 
リムーバブル、ホットスワップ RAID1 1TB(HDD 1TB x 2) 
リムーバブル、ホットスワップ RAID5 2TB(HDD 1TB x 3)
リムーバブル、ホットスワップ RAID5 2TB(HDD 1TB x 3) + ホットスペア HDD 1TB
内部固定 RAID1 1TB(HDD 1TB x 2) + 内部固定 SSD 240GB
リムーバブル、ホットスワップ RAID1 1TB(HDD 1TB x 2) + ホットスペア HDD 1TB
リムーバブル、ホットスワップ RAID1 1TB(HDD 1TB x 2) + リムーバブル SSD 240GB

ドライブなしの構成

なし

RAID対応

あり

光学ドライブ

あり(※オプションで”なし”選択可能)

拡張スロット

7 x PCI, 3 x PCI Express(x4), 1 x PCI Express(x16)
3 x PCI, 3 x PCI Express(x16) 、 5 x PCI Express(x4)

インタフェース

シリアル

1ポート (※COM2 オプション)

パラレル

1ポート (※オプション)

ネットワーク

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s (RJ45):2ポート,
ポート1 WGI217LM
ポート2 Intel WGI210IT

オーディオ

マイク入力/ラインアウト
IDT 92HD81HD

Profinet/Profibus

Profinet:(※オプション)
3ポート 
Profibus: (※オプション)
DP master: DP-V0, DP-V1 with SOFTNET-DP
DP slave: DP-V0, DP-V1 with SOFTNET-DP slave

CAN

なし

グラフィック

ポート数・形状

DVI-I 1ポート(※オプション:VGA変換コネクタ)
Display Port 2ポート

解像度

CRT (DVI-I VGA アダプタ): 最大 2560 x 1600 at 120 Hz / 32-bit color
LCD (DVI-D): 最大 2048 x 1152 at 60 Hz / 32-bit color
LCD (DisplayPort): 最大 4096 x 1152 at 24 Hz / 32-bit color

チップセット

Intel® HD Graphics Controller, P4600/P4700 GT1/GT2, 2-D and 3-D engine integrated in processor

USB

背面

USB3.0 2ポート
USB2.0 2ポート

前面

USB3.0 1ポート
USB2.0 1ポート

内部

USB3.0 1ポート

ファン有無

あり(筐体ファン、電源ファン)

電源

入力

AC100V-240V

二重化電源

あり

消費電力

240W

消費電力(二重化電源)

240W

寸法

430.4 × 177.4 × 444.4(W × H × D in mm)

重量

min. 16 kg, max. 23 kg

筐体

耐食性フルメタル筐体

【OS】

Windows

Windows 7 Ultimate MUI(En, Ger, Fr, It, Sp), 32Bit, SP1 added
Windows 7 Ultimate MUI(En, Ger, Fr, It, Sp), 64Bit, SP1 added
Windows Server 2008 R2 incl. 5Clients MUI(En, Ger, Fr, It, Sp), 64Bit, SP1 added
OSなし

【制御ソフトウェア】

ソフトウェアPLC

WinAC RTX, WinAC RTX F(安全規格対応)

【RAS機能(ソフトウェアRAS)】

監視

ウォッチドッグ

バッテリ

ドライブ

温度・ファン

稼働時間

BIOS

O ※1

アプリケーション

O ※1

ネットワーク上の別PC

O ※1

警告

警告音・ダイアログ

7セグ・LEDによる報告

アプリケーションの起動

SMS,OPC,Email

O ※1

API

記録

イベントビューア

ログファイル

ネットワーク

SNMP、OPC

O ※1

Webサーバ機能

O ※1

【環境】

保護等級

前面:IP41 背面:IP20, IEC60529

保護クラス

保護クラスI, IEC61140

対振動

稼動時

10 Hz to 58 Hz: 0.0375 mm, 58 Hz to 500 Hz: 4.9 m/s2

保管・輸送

5 Hz to 9 Hz: 3.5 mm, 9 Hz to 500 Hz: 9.8 m/s2

対衝撃

稼動時

Half-sine: 50 m/s2, 30 ms, 100 shocks per axis

保管・輸送

Half-sine: 250 m/s2, 6 ms, 1000 shocks per axis

周辺温度

稼動時

5~50℃

保管・輸送

-20~60℃

湿度

稼動時

5~80%, 25℃ 結露なきこと

保管・輸送

5~95%, 25℃ 結露なきこと

動作ノイズ

 

45dB(A)未満

瞬停

 

20mS未満

RoHS

 

対応

【認証】

ヨーロッパ CE

韓国 KC

アメリカ/カナダ cULus

オセアニア C-Tick

中国 CCC

O ※2

NK

ロイドレジスター(船舶)

【購入・保守】

購入

納期

受注後1.5ヶ月

生産国

ドイツ

出荷検査

最大48時間の高温環境での通電試験

本体海外購入

O ※3

保守

供給期間

4年~5年※4

保守期間

供給期間終了後5年

スペアパーツ購入

スペアパーツ海外購入

不具合解析対応

O ※5

日本語サポート

O ※6

24時間オンラインサポート

O ※7

【外形寸法図】

外形寸法図(.ai形式)

※1 オプションソフトウェアDiagMonitorにて対応
※2 CCC規格対象外であるため、中国への輸出入に問題はありません。
※3 日本国内と同一型式で海外での購入が可能です。
※4 供給終了時期の約1年前にサポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)にて終了のアナウンスを行います。また、供給終了時期の約半年前に後継機種をリリース致します。
※5 Siemens AG(ドイツ本社)による有償サービスとなります。
※6 シーメンス・ジャパン株式会社 技術スタッフによる対応となります。対応時間は営業時間内のみとなります。
※7 サポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)上よりリクエストを送信いただく方法となります。

※Windows XP、Windows 7は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

このページの情報はお役に立ちましたか?