SIMATIC IPC647C

インテル® Core™プロセッサー(I3、I5、I7)を搭載した高スペックかつコンパクトで産業機能が充実

概要

SIMATIC IPC647Cは非常に小型かつ堅牢な19インチ型デサイン(2U)産業用パソコンです。特に画像とデータ処理および産業用サーバーアプリケーションなどの高速コンピューティングとビジュアリゼーションタスク、省スペース取り付けに適しています。

わずか2Uの高さと小さな取り付け奥行きは、19インチ標準制御キャビネット(奥行き500mm~)に最適です。

小型にもかかわらず、長い3スロットにより柔軟に拡張できます。

  • 2 x PCI, 1 x PCI Express(x16) および

  • 1x PCI, 1x PCI Express(x8) (4 レーン), 1x PCI Express(x16)


SIMATIC IPC647C/847C –1つのプラットフォームで多数のメリット

  • 最大パフォーマンスと極めて高速システム応答

  • Intel Core プロセッサ ( i7, i5, i3)

  • CPUに統合されたパワフルなオンボードHDグラフィック

  •DDR3テクノロジー

  • 以下の機能による非常に高いシステムアベイラビリティとデータ保護

  •SASコントローラ経由のオンボードRAIDコントローラおよびハードウェアRAID(PCIe(x8))

  •32GB(SATA, SLC)ソリッドステートドライブ(SSD)

  • ECC-RAM, エラー訂正付きワークメモリ

  •二重化電源(ホットスワップ)

  •  Intel AMTによるリモートアクセス

  • 分散機器との通信やSIMATIC S7とのインターフェースとしてのPROFIBUS/PROFINET(3xRJ45)オプション

  • ギガビットイーサーネット接続による高速データ転送と冗長性

  • PCI Express(x16)グラフィックカードとオンボードグラフィック(オプション)による最大4モニタによるマルチモニタリング

  • アナログモニタ用DVI/VGA アダプター(オプション)

  • 7x高速USB2.0ポート、二つは前面、1つは内臓(ソフトウェアドングル等に使用可)

  • 省エネに優れた産業用パソコン

  • 最新モバイルテクノロジーによる低消費電力

  • 中央制御からネットワーク経由でIPC起動を行うWake-on-LAN機能付

SIMATIC IPC647C/847Cの特徴点

  • 同一パフォーマンス、同設置面積、インストレーション、インターフェースとソフトウェア互換性を実現し、堅牢で長期の使用が可能です

  • 容易なメンテナンス

 • 前面のファンはツールなしで取り外し可能です

 • 一つのねじでケースが容易に開けられます

 • 作業中にハードディスクや電源ユニットを交換できます

  • ソフトウェアドングル等の不正削除から保護する追加の内臓USB

  • 前部USB:挿入されているUSBフラッシュドライブはソフトウェアドングルなど前面扉が閉じていても作業できるため、前部からアクセス可能なドライブ、オン/オフスイッチまたはリセットボタンと同じ方法で予期せぬアクセスから保護されています

  • 前面LEDディスプレイは効率的な自己診断を可能にします。例えば、HDD1, HDD2 および HDD3アラーム (IPC847C)によってRAID5 グループ内のハードディスク障害の簡単な識別を行います

最新!高機能が要求される産業用サーバーアプリケーション用PCオプション

耐久性のある19インチ産業用パソコンSIMATIC IPC647C / 847Cは高機能が要求される産業用サーバーアプリケーションに対応した多数の新しいオプションがご利用可能です。データ保護とともに向上したシステムパフォーマンスとアベイラビリティを確実にします:

  • ホットスワップフレームの500GBのSATA(Serial Advanced TechnologyAttachment)ハードドライブを搭載したRAID1/5構成オンボードRAIDコントローラはPCを保護します

  • オプションのハードウェアRAIDコントローラ(PCI Express( x8))はRAID5構成300GBドライブの高速SAS (Serial Attached SCSI)の使用を可能にします

  • RAIDアレイ内のSASドライブや二重化電源装置は、SIMATIC IPC DiagMonitor診断ソフトウェアを使用して監視できます

  • Windows Server 2008 R2  64ビットサーバ OSは要求の高いアプリケーションに対処します


接続および拡張



仕様

IPC647C

【ハードウェア】

CPU

プロセッサー
ナンバー

Intel® Core™ i3-330E (2C/4T,2.13 GHz)
Intel® Core™ i5-520E (2C/4T,2.4 GHz)
Intel® Core™ i7-610E (2C/4T,2.53 GHz)

チップセット

Mobile Intel® QM57 Express Chipset

メインメモリ

対応チップ

DDR3 1066

ECC

対応可

ソケット数

2スロット SDRAMM

最大容量

8G

内蔵ドライブ

いずれかを選択

CF

なし(※オプションによりドライブのみ追加可能)

SSD

内部固定/リムーバブル 50GB(SLC)

HDD

内部固定 250GB/500GB
内部固定 500GBx2
内部固定 RAID1 500GBx2 オンボード
リムーバブル 250GB/500GB
リムーバブル 500GBx2
リムーバブル RAID1 500GBx2 ホットスワップ対応 オンボード
リムーバブル RAID1 1Tx2 ホットスワップ対応 拡張ボードRAID(PCIe x8)

ドライブなしの構成

なし

RAID対応

あり

光学ドライブ

あり(※オプションで”なし”選択可能)

拡張スロット

PCI:1スロット PCIe:x4 1スロット、x16 1スロット
または
PCI:2スロット PCIe:x16 1スロット

インタフェース

シリアル

2ポート

パラレル

1ポート

ネットワーク

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s (RJ45):2ポート

オーディオ

なし

Profinet/Profibus

Profinet3ポート (※オプションProfibus)

CAN

なし

グラフィック

ポート数・形状

DVI-I 1ポート(※オプション:VGA変換コネクタ)

最大解像度

WQXGA(2560x1600)

拡張スロット対応

あり NVIDIA Quadro NVS 295

USB

背面

4ポート 

前面

2ポート 

内部

1ポート 

ファン有無

あり(筐体ファン、電源ファン)

電源

入力

AC100V-240V

二重化電源

あり

消費電力

210W

消費電力(二重化電源)

240W

寸法

430.4 × 88.1 × 444.4 (W × H × D in mm)

重量

Min. 10 kg, max. 14 kg

筐体

耐食性フルメタル筐体

【OS】

Windows

Windows XP Prof. MUI(En, Ger, Fr, It, Sp), 32Bit, SP3
Windows 7 Ultimate MUI(En, Ger, Fr, It, Sp), 32Bit, SP1 added
Windows 7 Ultimate MUI(En, Ger, Fr, It, Sp), 64Bit, SP1 added
Windows Server 2003 R2 incl. 5 clients MUI(En, Ger, Fr, It, Sp), 32-Bit, SP2
Windows Server 2008 incl. 5Clients MUI(En, Ger, Fr, It, Sp), 32Bit, SP2
Windows Server 2008 R2 incl. 5Clients MUI(En, Ger, Fr, It, Sp), 64Bit, SP1 added
OSなし

【制御ソフトウェア】

ソフトウェアPLC

WinAC RTX, WinAC RTX F(安全規格対応)

【RAS機能(ソフトウェアRAS)】

監視

ウォッチドッグ

バッテリ

ドライブ

温度・ファン

稼働時間

BIOS

O ※1

アプリケーション

O ※1

ネットワーク上の別PC

O ※1

警告

警告音・ダイアログ

7セグ・LEDによる報告

アプリケーションの起動

SMS,OPC,Email

O ※1

API

記録

イベントビューア

ログファイル

ネットワーク

SNMP、OPC

O ※1

Webサーバ機能

O ※1

【環境】

保護等級

前面:IP41 背面:IP20, IEC60529

保護クラス

保護クラスI, IEC61140

対振動

稼動時

約0.5g

保管・輸送

約1g

対衝撃

稼動時

約5g

保管・輸送

約25g

周辺温度

稼動時

5~35℃

保管・輸送

-20~60℃

湿度

稼動時

5~80%, 25℃ 結露なきこと

保管・輸送

5~95%, 25℃ 結露なきこと

動作ノイズ

 

45dB(A)未満

瞬停

 

20mS未満

RoHS

 

対応

【認証】

ヨーロッパ CE

韓国 KC

アメリカ/カナダ cULus

オセアニア C-Tick

中国 CCC

O ※2

NK

ロイドレジスター(船舶)

【購入・保守】

購入

納期

受注後1.5ヶ月

生産国

ドイツ

出荷検査

最大48時間の高温環境での通電試験

本体海外購入

O ※3

保守

供給期間

3年~5年※4

保守期間

供給期間終了後5年

スペアパーツ購入

スペアパーツ海外購入

不具合解析対応

O ※5

日本語サポート

O ※6

24時間オンラインサポート

O ※7

【外形寸法図】

外形寸法図(.dwg形式)

外形寸法図(.ai形式)

※1 オプションソフトウェアDiagMonitorにて対応
※2 CCC規格対象外であるため、中国への輸出入に問題はありません。
※3 日本国内と同一型式で海外での購入が可能です。
※4 供給終了時期の約1年前にサポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)にて終了のアナウンスを行います。また、供給終了時期の約半年前に後継機種をリリース致します。
※5 Siemens AG(ドイツ本社)による有償サービスとなります。
※6 シーメンス株式会社 技術スタッフによる対応となります。対応時間は営業時間内のみとなります。
※7 サポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)上よりリクエストを送信いただく方法となります。

※Windows XP、Windows 7は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

このページの情報はお役に立ちましたか?