SIMATIC IPC547E

最新世代インテル® CoreE#12503;ロセッサを搭載し最高のパフォーマンスと信頼性を実現

概要

SIMATIC IPC547Eは19インチ型(4U)パワフル産業用パソコンです。
RAIDホットスペア機能搭載により、現場に求められる最大限の信頼性を提供し、産業イメージ処理やプロセス可視化といった高速・大容量データ処理のための最大限のコンピューティング、システムおよびグラフィックスパフォーマンスを提供します。

利点

  • 最大パフォーマンスと最大システムレスポンス:

- Intel Coreプロセッサ第4世代(Core i7-4770S, Core i5-4570S, Pentium Dual Core G3420選択可能)
- CPUに統合されたパワフルなオンボードHDグラフィックス(Intel HD Graphics 4600/4400)
- 最大32G DDR3メモリ
- Windows7 64ビットOSとWindows Server 2008 R2

  • 極めて高いシステムアベイラビリティとデータ保護:

- 取り外し可能なホットスワップフレームに対応した3つのハードディスクでRAID5機能をオンボードRAIDコントローラで実現
- RAID ホットスペア対応
- SATA (SLC テクノロジー)とSSD(Solid-state drive)
- 二重化電源 (ホットスワップ)
- 温度、ファン、RAIDネットワークのハードディスクの効率的自己診断を行う前面LEDディスプレイ

  • インテルAMT によるリモートアクセス

  • インテルギガビットイーサネット接続による高速データ転送と冗長化

  • PCI Expressx16グラフィックカードとオンボードグラフィック(オプション)対応最大4モニタによるマルチモニタリング

  • 11x高速USB2.0ポート、二つは前部、一つはインターロック付内部搭載(ソフトウェアドングル等に使用可)

  • ネットワークを介したターゲット集中起動を行うWake-on-LAN機能

  • 高品質産業デザイン

- 高電磁両立性とフルメタルエンクロージャ
- 陽圧換気ファンコントロールによる防塵、最小ノイズ開発の強化

デザインと機能

二重化電源付のSIMATIC IPC547Eは連続動作のシステム稼動向上のための確実なソリューションを提供します。
一つの電源ラックユニットが損失した場合、もう一つのユニットが中断することなく全負荷で引き継ぎます。エラーは電源ラックユニットにあるLEDによって音響信号として通知され、その後電源ラックユニットは、作業中においても交換可能です。(ホットスワップ)
これは、極めて長期のシステムアベイラビリティを実現します。さらに別個の電源ポートは別電源ネットワーク装置(UPS経由など)からの電源供給を可能にします。
IPC547Eはオプションで利用可能なタワーキットとともに、産業用ワークステーションおよび制御ステーションやテクニカルオフィスのサーバーとしてのアプリケーションに変換が可能です。筐体の奥行きが低く設定されているため、500mmからの19インチ制御キャビネットなど限られたスペースへの取り付けに最適です。

接続および拡張



仕様

IPC547E

【ハードウェア】

CPU

プロセッサー
ナンバー

Intel Pentium Dual-Core G3420 (2C/2T, 3.2 GHz)
Intel CoreEi5-4570S (4C/4T, 2.9 (3.6) GHz)
Intel CoreEi7 -2600 (4C/8T, 3.1 (3.9) GHz)

チップセット

Intel LynxPoint 8 series (Q87)

メインメモリ

対応チップ

DDR3-1600 SDRAM

ECC

不可

ソケット数

4本

最大容量

32G

内蔵ドライブ

いずれかを選択

CF

なし

SSD

内部固定/リムーバブル 240GB

HDD

内部固定 500GB/1TB
リムーバブル 500GB
内部固定/リムーバブル RAID1 1TB
リムーバブル RAID5 2TB
リムーバブル RAID1 1TB + 240GB SSD

ドライブなしの構成

なし

RAID対応

可、標準ソフトウェア
Intel® PCH with Intel® Rapid Storage Technology

光学ドライブ

DVD ROM
DVD+R/W

拡張スロット

PCI

4スロット

PCIe

x8(1レーン) 1スロット Gen2.0 
x16(4レーン) 1スロット Gen 2.0 
x16 1スロット Gen 3.0

インタフェース

シリアル

COM1 1ポート (COM2選択可能)

パラレル

なし (LTP1選択可能)

ネットワーク

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s (RJ45):2ポート
Ethernet 1: Intel Clarkville i217LM, AMT-capable.
Ethernet 2: Intel Springville i210-AT

オーディオ

Realtek ALC671, 6-channel DAC support

Profinet/ Profibus

なし

CAN

なし

グラフィック

ポート数・形状

DisplayPort x 2, DVI-I x 1

最大解像度

UXGA(1600x1200)

オンボード/ 拡張スロット

拡張スロット選択可能 NVIDIA NVS 300

USB

背面

USB2.0 6ポート, USB3.0 2ポート

前面

USB3.0 2ポート 

内部

USB2.0 1ポート 

ファン有無

あり

電源

入力

AC100/240V

二重化電源

あり

消費電力

400W

消費電力(二重化電源)

350W

寸法

434 × 177 × 446 (W × H × D in mm)

重量

Min. 16 kg

筐体

耐食性フルメタル筐体

【OS】

Windows

なし
Microsoft Windows 7 Ultimate (32-bit and 64-bit), MUI
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) including 5 clients, MUI

ソフトウェアPLC

WinAC対応

【RAS機能(ソフトウェアRAS)】

監視

ウォッチドッグ

バッテリ

ドライブ

温度・ファン

稼働時間

BIOS

O ※1

アプリケーション

O ※1

ネットワーク上の別PC

O ※1

警告

警告音・ダイアログ

7セグ・LEDによる報告

アプリケーションの起動

SMS,OPC,Email

O ※1

API

記録

イベントビューア

ログファイル

ネットワーク

SNMP、OPC

O ※1

Webサーバ機能

O ※1

【環境】

保護等級

フロント:IP30, リア:IP20 IEC60529

保護クラス

保護クラスI, IEC61140

対振動

稼動時

20 to 58Hz, amplitude 0.015mm; 58 to 200 Hz: 2 m/s2

保管・輸送

5 to 8.51Hz, amplitude 3.5 mm; 8.51 to 500 Hz: 9.8 m/s2

対衝撃

稼動時

Half-sine 9.8 m/s2, 20 ms, 100 shocks per axis

保管・輸送

Half-sine 250 m/s2, 6 ms, 1000 shocks per axis

周辺温度

稼動時

+5 °C to +40 °C

保管・輸送

E0 °C E+60 °C

湿度

稼動時

5~80%, 25℃ 結露なきこと

保管・輸送

5~95%, 25℃ 結露なきこと

動作ノイズ

 

45dB(A)未満

瞬停

 

20mS以下

RoHS

 

対応

【認証】

ヨーロッパ CE

韓国 KC

アメリカ/カナダ cULus

オセアニア C-Tick

中国 CCC

O ※2

 

 

 

 

【購入・保守】

購入

納期

受注後1.5ヶ月

生産国

ドイツ

出荷検査

最大48時間の高温環境での通電試験

本体海外購入

O ※3

保守

供給期間

1.5 年~2年※4

保守期間

供給期間終了後2.5年

スペアパーツ購入

スペアパーツ海外購入

不具合解析対応

O ※5

日本語サポート

O ※6

24時間オンラインサポート

O ※7

【外形寸法図】

外形寸法図(.ai形式)

※1 オプションソフトウェアDiagMonitorにて対応
※2 CCC規格対象外であるため、中国への輸出入に問題はありません。
※3 日本国内と同一型式で海外での購入が可能です。
※4 供給終了時期の約1年前にサポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)にて終了のアナウンスを行います。また、供給終了時期の約半年前に後継機種をリリース致します。
※5 Siemens AG(ドイツ本社)による有償サービスとなります。
※6 シーメンス・ジャパン株式会社 技術スタッフによる対応となります。対応時間は営業時間内のみとなります。
※7 サポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)上よりリクエストを送信いただく方法となります。

※Windows XP、Windows 7は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

このページの情報はお役に立ちましたか?