SIMATIC IPC547D

最新世代インテル® Core™プロセッサを搭載した魅力的な価格で最高のパフォーマンス

概要

SIMATIC IPC547Dは19インチ型(4U)パワフル産業用パソコンです。
最高40度の周囲温度において、現場の産業イメージ処理やプロセス可視化といった高速・大容量データ処理のため最大限のコンピューティング、システムおよびグラフィックスパフォーマンスを提供します。
長い拡張カード用の7つの空き PCI/PCI Expressスロットが柔軟な拡張を可能にします。

  • 4 x PCI

  • 1 x PCI Express(x8) (1 レーン), 1 x PCI Express(x16) (4 レーン), 1 x PCI Express(x16)


利点

  • 最大パフォーマンスと最大システムレスポンス:

- Intel Coreプロセッサ第2世代(4C/8T はi7まで)

- CPUに統合されたパワフルなオンボードHDグラフィックス

- 最大32G DDR3メモリ

- Windows7 64ビットOSとWindows Server 2008 R2 (準備中)

  • 極めて高いシステムアベイラビリティとデータ保護:

- 取り外し可能なホットスワップフレームに対応した3つのハードディスクでRAID5機能をオンボードRAIDコントローラで実現

- SATA (SLC テクノロジー)とSSD(Solid-state drive)

- 二重化電源 (ホットスワップ)

- 温度、ファン、RAIDネットワークのハードディスクの効率的自己診断を行う前面LEDディスプレイ

  • インテルAMT 7.0によるリモートアクセス

  • インテルギガビットイーサネット接続による高速データ転送と冗長化

  • PCI Expressx16グラフィックカードとオンボードグラフィック(オプション)対応最大4モニタによるマルチモニタリング

  • 11x高速USB2.0ポート、二つは前部、一つはインターロック付内部搭載(ソフトウェアドングル等に使用可)

  • ネットワークを介したターゲット集中起動を行うWake-on-LAN機能

  • 高品質産業デザイン

- 高電磁両立性とフルメタルエンクロージャ

- 陽圧換気ファンコントロールによる防塵、最小ノイズ開発の強化

デザインと機能

二重化電源付のSIMATIC IPC547Dは連続動作のシステム稼動向上のための確実なソリューションを提供します。

一つの電源ラックユニットが損失した場合、もう一つのユニットが中断することなく全負荷で引き継ぎます。エラーは電源ラックユニットにあるLEDによって音響信号として通知され、その後電源ラックユニットは、作業中においても交換可能です。(ホットスワップ)

これは、極めて長期のシステムアベイラビリティを実現します。さらに別個の電源ポートは別電源ネットワーク装置(UPS経由など)からの電源供給を可能にします。

IPC547Dはオプションで利用可能なタワーキットとともに、産業用ワークステーションおよび制御ステーションやテクニカルオフィスのサーバーとしてのアプリケーションに変換が可能です。筐体の奥行きが低く設定されているため、500mmからの19インチ制御キャビネットなど限られたスペースへの取り付けに最適です。

接続および拡張



仕様

IPC547D

【ハードウェア】

CPU

プロセッサー
ナンバー

Intel Pentium Dual-Core G850 (2C, 2.9 GHz)
Intel Core™ i5-2400 (4C/4T, 3.1 GHz)
Intel Core™ i7 -2600 (4C/8T, 3.4 GHz)

チップセット

Q67 Express

メインメモリ

対応チップ

DDR3-1333

ECC

不可

ソケット数

4本

最大容量

16G

内蔵ドライブ

いずれかを選択

CF

内部固定 2 / 4 / 8 / 16 GB

SSD

内部固定/リムーバブル 50GB

HDD

内部固定 500GB/1TB
リムーバブル 500GB
内部固定/リムーバブル RAID1 1TB
リムーバブル RAID5 1TB
リムーバブル RAID1 1TB + 50GB SSD

ドライブなしの構成

なし

RAID対応

可、標準ソフトウェア
Intel® PCH with Intel® Rapid Storage Technology

光学ドライブ

DVD ROM
DVD+R/W

拡張スロット

PCI

4スロット

PCIe

x8(1レーン) 1スロット
x16(4レーン) 1スロット
x16 1スロット

インタフェース

シリアル

COM1 1ポート (COM2選択可能)

パラレル

なし (LTP1選択可能)

ネットワーク

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s (RJ45):2ポート
Ethernet 1: 82579LM, AMT-capable.
Ethernet 2: 82574L

オーディオ

Conexant CX20642, 5.1 channels, high definition audio codec

Profinet/Profibus

なし

CAN

なし

グラフィック

ポート数・形状

最大2

最大解像度

UXGA(1600x1200)

オンボード/拡張スロット

拡張スロット選択可能 NVIDIA NVS 300

USB

背面

USB2.0 2ポート 

前面

USB2.0 8ポート 

内部

USB2.0 2ポート 

ファン有無

あり

電源

入力

AC100/240V

二重化電源

あり

消費電力

270W

消費電力(二重化電源)

300W

寸法

433.5 × 176.5 × 445.5 (W × H × D in mm)

重量

Min. 16 kg, max. 23 kg

筐体

耐食性フルメタル筐体

【OS】

Windows

なし
Microsoft Windows XP Pro (32-bit), MUI
Microsoft Windows 7 Ultimate (32-bit and 64-bit), MUI
Microsoft Windows Server 2008 (32-bit)
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) including 5 clients, MUI

ソフトウェアPLC

WinAC対応

【RAS機能(ソフトウェアRAS)】

監視

ウォッチドッグ

バッテリ

ドライブ

温度・ファン

稼働時間

BIOS

O ※1

アプリケーション

O ※1

ネットワーク上の別PC

O ※1

警告

警告音・ダイアログ

7セグ・LEDによる報告

アプリケーションの起動

SMS,OPC,Email

O ※1

API

記録

イベントビューア

ログファイル

ネットワーク

SNMP、OPC

O ※1

Webサーバ機能

O ※1

【環境】

保護等級

フロント:IP30, リア:IP20 IEC60529

保護クラス

保護クラスI, IEC61140

対振動

稼動時

約0.2g

保管・輸送

約1g

対衝撃

稼動時

約1g

保管・輸送

約25g

周辺温度

稼動時

5~40℃

保管・輸送

-20~60℃

湿度

稼動時

5~80%, 25℃ 結露なきこと

保管・輸送

5~95%, 25℃ 結露なきこと

動作ノイズ

 

45dB(A)未満

瞬停

 

20mS以下

RoHS

 

対応

【認証】

ヨーロッパ CE

韓国 KC

アメリカ/カナダ cULus

オセアニア C-Tick

中国 CCC

O ※2

NK

ロイドレジスター(船舶)

【購入・保守】

購入

納期

受注後1.5ヶ月

生産国

ドイツ

出荷検査

最大48時間の高温環境での通電試験

本体海外購入

O ※3

保守

供給期間

3年~5年※4

保守期間

供給期間終了後5年

スペアパーツ購入

スペアパーツ海外購入

不具合解析対応

O ※5

日本語サポート

O ※6

24時間オンラインサポート

O ※7

【外形寸法図】

外形寸法図(.ai形式)

※1 オプションソフトウェアDiagMonitorにて対応
※2 CCC規格対象外であるため、中国への輸出入に問題はありません。
※3 日本国内と同一型式で海外での購入が可能です。
※4 供給終了時期の約1年前にサポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)にて終了のアナウンスを行います。また、供給終了時期の約半年前に後継機種をリリース致します。
※5 Siemens AG(ドイツ本社)による有償サービスとなります。
※6 シーメンス株式会社 技術スタッフによる対応となります。対応時間は営業時間内のみとなります。
※7 サポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)上よりリクエストを送信いただく方法となります。

※Windows XP、Windows 7は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

このページの情報はお役に立ちましたか?