Nanopanel PC SIMATIC IPC277D

完全メンテナンスフリー-Intel Atom搭載で低消費電力

概要

Nanopanel PC SIMATIC IPC277Dは特に小型のエンベデッドテクノロジーを搭載したパネル PCです。最新世代のインテルAtomプロセッサE6x0搭載で、低消費電力を実現し、簡単な制御、ビジュアライゼーション、通信タスクに適したパソコンです。

SIMATIC HMI IPC277Dは、鮮明な7“、9“、12“のタッチディスプレイを搭載しています。頑丈なワイドスクリーンのパネル前面は、表示の拡大することができ、高解像度で柔軟に角度調整をすることができるディスプレイです。100%調光バックグランド照明により、最小の消費電力で鮮やかな表示が可能です。

利点

  • 低消費電力で高パフォーマンス

-Intel AtomプロセッサE6x0(低消費電力)搭載

-24V産業用電源ユニット

-Wake-on-LAN機能:ネットワーク経由で中央制御デスクからの起動

  • 非常に高いシステム有用性とデータ保護

-SLCテクノロジ(SATA)ソリッドステートドライブ(SSD)およびコンパクトフラッシュドライブ構成

-プリインストール済み診断ソフトウェア

  • 高速データ転送と二重化: 2xギガビッドイーサーネット(チーミング機能付)、一つはオプションでリアルタイム機能付きPROFINETとして使用可能

  • 複数の通信インターフェースで高い柔軟性

-3 x 高速USB2.0ポート

-1 x RS232

  • 産業に特化した高品質設計で、周辺温度50度下で24時間連続稼動が可能

-完全メンテナンスフリー:ハードドライブレス、ファンレス、バッテリーフリー(オプション)

-完全メタル筐体で高い電磁環境両立性

-高い耐振動性と耐衝撃性

-認証:CE、UL、Marine(取得中)

デザインと機能

長期利用可能なNanopanel PC SIMATIC IPC277Dはオンラインコンフィグレーションが可能で、OSをプリインストールしてご提供します。ビジュアライゼーションソフトウェアWinCC RT Advanced V11 、もしくは制御ソフトウェアWinAC RTX (F)はプリインスールしてご提供し、すぐにご使用いただけます。

複数のインターフェース、拡張性とインストールオプションにより最大の柔軟性を備えた、小型Nanobox PC SIMATIC IPC227Dもご利用可能です。

前面パネルバリエーション:

  • 7" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
    解像度: 800 x 480ピクセル
    設置寸法:196 x 140 x 71 mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:214 x 158 mm (幅x高さ)

  • 9" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
    解像度: 800 x 480ピクセル
    設置寸法:249 x 164 x 71 mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:274 x 190 mm (幅x高さ)

  • 12" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
    解像度: 1280 x 800ピクセル
    設置寸法:308 x 219 x 66 mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:330 x 241 mm (幅x高さ)

  • 15"と19" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン(準備中)


テクニカルデータ

プロセッサ

Intel Atom E640 (1.0 GHz)

メモリ

1 GB

MRAM 512 KB 不揮発性保持メモリ

ストレッジ

コンパクトフラッシュカード 最大8GB

SSD(Solid-State Drive)最小50GB

インターフェース

3xUSB背面

1xシリアル RS232

1xCFカードスロット

2x10/100/1000 Mbit/s RJ 45、一つはリアルタイム機能付きPROFINETとして利用可(オプション)

電源/瞬停

24 V DC; 20.4 ... 28.8 V、アイソレイテッド/ 最大15 ms (NAMUR準拠); ON/OFFスイッチ

保護等級

IP 65 NEMA 4前面

IP 20 背面

OS

Windows Embedded Standard 2009

Windows XP Pro


このページの情報はお役に立ちましたか?