製品発表: SIMATIC HMI IPC677C

インテルCoreプロセッサで最大パフォーマンスと柔軟性を実現

概要

SIMATIC HMI IPC677Cはその高いパフォーマンスとオープン性、また拡張性の点で大変際立っています。

PC677は、オプションのミラードライブ、内臓RAIDコントローラ搭載で、ミッションクリティカルなアプリケーションなど、システム有用性の高いアプリケーションにも十分対応可能です。PC 677Cは5つの前面パネルオプション、5つのオペレーティングシステムオプションとINOXバージョン(オプション)を提供し、最高レベルの柔軟性を提供します。

食品と飲料産業界のアプリケーション用に、15''タッチスクリーン付きINOXが利用可能です。すぐご使用いただけるWinCC flexible Runtime、もしくはWinCC Runtimeソフトウェアといった、プライスダウンしたHMIパッケージとともにご注文いただくことができます。

アプリケーションの範囲

Panel PC 677Cはマシンサイドで直接使用できるよう設計されています。スケーラブルなパフォーマンスと、多種のデバイスバージョンで、完全なシステムの高い有用性が求められるケースでさえ、PC-ベースのオートメーションのあらゆるタスクに最適です。

利点

  • あらゆるコンフィグレーションの要求に柔軟に調整可能

  • 高水準のシステム有用性

  • 頑丈なアルミダイキャスト筐体

  • 高い電磁環境両立性、耐振動、耐衝撃性

  • 製品販売終了後5年間スペアパーツ供給

  • ワールドワイドサービスセンター

  • RoHS指令に準拠した環境適合性あるデバイス


デザインと機能

SIMATIC Panel PC 677Cは魅力的なフロントデザインの12"、 15"、19"ディスプレイパネルとともにご提供します。

タッチ、またはキー機能つきスクリーンにより制御します。

ディスプレイなしのバージョンはBox PC SIMATIC IPC627Cとしてご利用可能です。

RAID1ミラーデスクシステム(オンボードRAID1コントローラ)によって、高いシステム有用性とデータ保護を実現します。すべてのハードディスクモジュールの振動と衝撃吸収サスペンションは、システムの耐久性をさらに向上させます。

保持データメモリは、電源障害時のプロセス中データの保存を保証します。PROFIBUSインターフェースの代替として、CP 1616互換性のあるPROFINETインターフェース(3ポート)が使用可能です。

SIMATIC Panel PC 677Cは、パワフルなプロセッサ(Intel Dual Core)搭載で、低消費電力で、高温な周辺温度下、24時間365日連続稼動可能なモバイルプロセッサを備えています。


メインメモリは最大4GBまで拡張することができます。

新オプションとしてWindows 2003 Standard Server 上で、サーバー機能付きSIMATIC WinCCの作動が可能です。

2xギガビットイーサーネットインターフェース(チーミング機能付き)により高速データの転送を確実にします。

前面パネルバリエーション:

  •  12,1" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
    解像度: 800 x 600ピクセル
    設置寸法:368 x 290 x 123mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:400 x 310 mm (幅x高さ)

  • 15.1" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
    解像度: 1024 x 768ピクセル
    設置寸法:450 x 290 x 121 mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:483 x 310 mm (幅x高さ)

  • 19.1" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
    解像度: 1280 x 1024ピクセル
    設置寸法:450 x 380 x 130 mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:483 x 400  mm (幅x高さ)

  • 12,1" TFT- カラーディスプレイキー
    解像度: 800 x 600ピクセル
    36 種ファンクションキー、LED付き
    設置寸法:450 x 290 x 105mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:483 x 310 mm (幅x高さ)

  • 15.1" TFT- カラーディスプレイキー
    解像度: 1024 x 768ピクセル
    36 種ファンクションキー、LED付き
    設置寸法:450 x 321 x 124mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:483 x 355mm (幅x高さ)


テクニカルデータ

プロセッサ(オプション)

Intel Celeron P4505 1.86 GHz
Intel Core i3-330E 2.16 GHz
Intel Core i7-610E 2.53 GHz

メモリ(オプション)

1 GB / 2 GB/ 3GB / 4 GB DDR3-RAM

ストレッジ(オプション)

HD 250 GB / 500 GB
RAID 1 システム 2 x 320 GB
デュアルハードドライブ 2 x 320 GB

インターフェース

2 x PCI or 1 x PCI & 1 x PCIe x16 カードスロット
1 x USB 前面
4 x USB 背面
1 x シリアル RS232
1 x DVI-I 追加モニタ用
1 x CF-カードスロット
2 x 10/100/1000 Mbit/s RJ 45
オンボードイーサーネットインターフェース
1 x PROFIBUS/MPI
1 x PROFINET (3ポートスイッチ)

保護等級

IP 65 NEMA 4 前面
IP 20背面

稼動時耐振動性

1g

稼動時耐衝撃性

5g

OS(オプション)

Windows XP Professional MUI
Windows7 Ultimate MUI
Windows Server 2008
CFカード搭載Windows
オペレーティングシステムなし


このページの情報はお役に立ちましたか?