SIMATIC HMI IPC577C

インテルCore2 Duoプロセッサ搭載、魅力的な価格で産業機能が充実

概要

新SIMATIC HMI IPC577Cは、前世代Panel PC 577/577Bよりもはるかに頑丈に設計されています。多様なパワフルCPUだけでなく、多種のストレッジコンフィグレーションの中から選択可能で、パソコンの標準的なオープン性を提供しています。IPC577Cは、多様な産業環境下のHMIアプリケーションに対応し、お客様の予算価格に合ったソリューションを提供します。

アプリケーションの範囲

SIMATIC HMI IPC577Cに組み込まれたテクノロジーはマシンに近いアプリケーション用に設計され、堅牢性と信頼性、魅力的な価格を実現します。
タッチスクリーンは12"、 15" 、19"の中からお選びいただけます。

利点

  •  特に魅力的な価格

  • 堅牢なメタルハウジング

  • 高い電磁環境両立性

  • 製品販売終了後5年間スペアパーツ供給

  • ワールドワイドサービスセンター

  • RoHS指令に準拠した環境適合性のあるデバイス


デザインと機能

SIMATIC HMI IPC577Cは、その魅力的な価格とテスト済み機能により、産業用パネルPCの理想的なエントリー製品です。

最大1.86 GHzのパワフルプロセッサIntel Core2 Duo搭載で、様々な産業アプリケーションに必要なコンピューティングパワーに対応します。この小型デバイスは、標準1GBメモリ搭載で、最大4GBまでアップグレードが可能です。

PCIスロットと、そのコンパクトなデザインにより、拡張性を持ちながらも制御キャビネット、またコントロールパネルなどの限られたスペースでの使用が可能です。


HMI IPC577Cは、その高い電磁適合性により、マシンレベルの使用に適しています。通信環境の必要に応じて、ライントポロジー構築が可能なPROFIBUS、もしくはPROFINET(3ポート)をオプションで使用することができます。

前面パネルバリエーション:

  • 12,1" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
    解像度: 800 x 600ピクセル
    設置寸法:368 x 290 x 105mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:400 x 310 mm (幅x高さ)

  • 15.1" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
    解像度: 1024 x 768 ピクセル
    設置寸法:450 x 290 x 108mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:483 x 310 mm (幅x高さ)

  • 19.1" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
    解像度: 1280 x 1024 ピクセル
    設置寸法:450 x 380 x 115mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:483 x 400 mm (幅x高さ)


テクニカルデータ

プロセッサ(オプション)

Intel Celeron M 1,2 GHz
Intel Core 2 Solo 1,2 GHz
Intel Core 2 Duo 1,86 GHz

メモリ(オプション)

1 GB / 2 GB / 4 GB
DDR3-RAM

ストレッジ(オプション)

コンパクトフラッシュドライブ
2 GB / 4 GB / 8 GB
SSD (Solid State disk) 最小 32 GB
HD 80 GB

インターフェース

1 x PCI-スロット(カードホールダー付き)
1 x USB 前面
4 x USB 背面
1 x シリアル RS232
1 x DVI-I 追加モニタ用
1 x CF-カードスロット
2 x 10/100/1000 Mbit/s RJ 45
オンボードイーサーネットインターフェース
1 x PROFIBUS/MPI

1 x PROFINET (3ポートスイッチ) 

保護等級

IP 65 NEMA 4 前面
IP 20 背面

稼動時耐振動性

1g

稼動時耐衝撃性

5g

OS(オプション)

Windows embedded Standard 2009
Windows XP Professional


このページの情報はお役に立ちましたか?