SIMATIC HMI IPC477C

小型・堅牢な設計、メンテンスフリーなインテルCore2 Duoエンベデッドテクノロジー搭載のパネルPC

概要

小型でありながら高性能、多種多様なオペレーティングユニット用テクノロジを搭載した産業用パソコンです。HMI IPC477Cは、ビジュアライゼーションソフトWinCC flexible、もしくはソフトPLC WinAC RTXをプリインストールしてご提供可能なエンベデッドPCシステムです。

新オプションとして、WinCCシングルユーザステーション、もしくはWinCCスタンダードクライアントをターンキーにてご購入いただけます。HMI IPC477Cに基づいた全面完全保護筐体(IP65) HMIは、サポートアーム/台座に直接取付けが可能です。IP65定格デバイスは、15“ もしくは19“タッチスクリーンパネル付きです。

アプリケーションの範囲

SIMATIC HMI IPC477Cは、耐久性と最大の信頼性・パフォーマンス、またPCのオープン性を兼ね備え、マシンサイドで直接使用することができます。

最小の取付け奥行きで、限られたスペースで使用することが可能です。

利点

  • 信頼性のあるエンベデッドプラットフォーム

  • 頑丈なアルミダイキャスト筐体

  • 高い電磁環境両立性

  • 製品販売終了後5年間スペアパーツ供給

  • ワールドワイドサービスセンター

  • RoHS指令に準拠した環境適合性あるデバイス


デザインと機能

新しいSIMATIC HMI IPC477Cは、省エネ対応、Intel Core2 Duoと最新データストレッジテクノロジーを搭載しています。省スペースでファンレスな設計で、通信タスク、計測、オープン/クローズループ制御、オペレーター制御やビジュアライゼーションに最適です。Simatic HMI IPC477C Panel PCの取付け奥行きはわずか61mmで、前世代Panel PC 477Bより20%小さい奥行きスペースであるながら、100%の互換性を持ち合わせています。

CFカードにインストールされているWindows Embedded Standard 2009 OSはパソコンのオープン性を提供すると同時に、エンベデッドシステムの堅牢性を保証します。

HMI IPC477Cはハードドライブレス、ファンレスのため、メンテナンスフリーです。保持データメモリは、電源障害の際に、プロセスデータを保存を保証します。二つ目のCFカードスロットは外部から操作可能で、個々のデータのアーカイブに使用可能です。ウィルスや不正プログラムの変更からの保護強化のために、有用性が高まっています。


IPC477Cは、通信環境の必要に応じてPROFIBUSやPROFINET(3ポート)インターフェースを使用することができます。

HMI IPC 477Cに基づいた完全保護筐体HMIデバイスにより、サポートアーム/台座に直接取付けることが可能です。IP65定格デバイスは15“ および19“タッチスクリーンパネルで使用可能です

前面パネルバリエーション:

  • 12,1" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
    解像度: 800 x 600ピクセル
    設置寸法:368 x 290 x 61 mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:400 x 310 mm (幅x高さ)

  • 15,1" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
    解像度: 1024 x 768ピクセル
    設置寸法:450 x 290 x 65  mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:483 x 310 mm (幅x高さ)

  • 19,1" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
    解像度: 1280 x 1024ピクセル
    設置寸法:450 x 380 x 68  mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:483 x 400  mm (幅x高さ)

  • 12,1" TFT- カラーディスプレイキー
    解像度: 800 x 600 ピクセル
     36 種ファンクションキー
    設置寸法:450 x 290 x 61  mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:483 x 310 mm (幅x高さ)

  • 15,1" TFT- カラーディスプレイキー
    解像度: 1024 x 768 ピクセル
     36種ファンクションキー
    設置寸法: 450 x 321 x 65  mm (幅x高さx奥行)
    前面パネル寸法:483 x 355 mm (幅x高さ)


テクニカルデータ

プロセッサ(オプション)

Intel Celeron M 1.2 GHz
Intel Core 2 Solo 1.2 GHz
Intel Core 2 Duo 1.2 GHz

メモリ(オプション)

1GB / 2GB/ 4 GB
DDR3-RAM

ストレッジ(オプション)

コンパクトフラッシュカード
2 GB / 4 GB / 8 GB
SSD (Solid State disk) 最小 32 GB

インターフェース

1 x USB 前面
4 x USB 背面
1 x シリアル RS232
1 x DVI-I 追加モニタ用
2 x CFカードスロット
2 x 10/100/1000 Mbit/s RJ 45
オンボードイーサーネットインターフェース
1 x PROFIBUS/MPI
1 x PROFINET (3-ポートスイッチ) 

保護等級

IP 65 NEMA 4 前面
IP 20 背面

稼動時耐振動性

1g

稼動時耐衝撃性

5g

OS

Windows embedded Standard 2009


このページの情報はお役に立ちましたか?