SIMATIC IPC427D

Core-i7(Ivy Bridge)搭載可、ファンレス、省スペースな高性能産業用パソコン

概要

Microbox PC SIMATIC IPC427D は、データ集取や通信処理、その他の高いパフォーマンスを必要とする制御に最適です。

第三世代Intel Core-i7(Ivy Bridge)を搭載可能で、省スペース、ファンレス設計、SSDによるメンテナンスフリー化等、従来のシステムに限らず、様々な要求へ柔軟に対応することが可能です。

特徴

・ハイパフォーマンスでありながらファンレス運用が可能


  • Intel Core-i7(Ivy Bridge)搭載可能

  • 8GB(DDR3)までのメモリをサポート

  • メモリはECC対応可能

  • SSD、CFastを選択可能

  • USB3.0及びDisplayPort等最新のインタフェースに対応

  • ファンレスでの運用が可能(55℃まで)

※CFastは従来のコンパクトフラッシュとほぼ同様の形状ですが、SATA接続により高速なアクセスを実現します。

 

・高い拡張性


  • PCI Express を2スロットまで拡張可能

  • データドライブとしてSSD、HDD、CFastを選択可能

  • DVIとDisplayPortを使用したマルチモニタ構成が可能


・メンテナンスゼロで長時間運用が可能

  • 柔軟な設置(DINレールへの設置、ウォールマント等)

  • LEDによる診断情報表示

  • 一方に集中したインタフェース

  • CE、UL、FM Class 1 DIV2等様々な規格に対応


インタフェース


No.

説明

電源スイッチ

24V DC電源

アース

メモリーカードスロット

USBポート x 4ポート

DisplayPort

DVI-I

Ethernet x 2ポート

COM1

COM2

PROFIBUS DP/MPI またはCAN

※PROFIBUS DP/MPIまたはCANポートはオプション選択となります。

 

PCI Expressの拡張は、本体の上部フレームを拡張してスロットを増設します。(PCI Expressの有無は購入時にご指定ください。)下図はPCI Expressの拡張なし、1枚拡張したタイプ、2枚拡張したタイプの例となります。


拡張されたPCI Expressスロットにはケーブル部の保護用カバーが付属します。
拡張したPCI Expressカードにアクセスする場合、下図①のロックを動かし、保護用カバーを外します。


保護用カバーを外した状態で、拡張したPCI Expressカードのインタフェース(下図②)にアクセスします。


保護用カバーを取り付ける場合は本体のツメ(上図③)に正しくカバーが掛かっていることを確認する。

仕様

IPC427D

【ハードウェア】

CPU

プロセッサー
ナンバー

Intel Celeron 827E 1.4 GHz, 1.5 MB SLC
Intel Core i3-3217UE 1.6 GHz, 3 MB SLC
Intel Core i7-3517UE 1.7 GHz, 4 MB SLC

チップセット

 

 

メインメモリ

対応チップ

DDR3

ECC

対応可

ソケット数

1スロット SODIMM

最大容量

8G

内蔵ドライブ
いずれかを選択

CF

内部固定 2 / 4 / 8 / 16 GB

SSD

内部固定 50/80GB

HDD

内部固定 250GB 2.5"

ドライブなしの構成

あり

RAID対応

なし

光学ドライブ

 

なし

拡張スロット

PCI

なし

PCIe

x1 1スロット、x4 1スロット(※ オプション)

インタフェース

シリアル

1ポート(※オプションにより1ポート増設可)

パラレル

なし

ネットワーク

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s (RJ45):2ポート

オーディオ

なし

Profinet/Profibus

Profinet2ポート(※オプション)

CAN

1ポート(※オプション)

グラフィック

ポート数・形状

DVI-D 1ポート
DisplayPort 1ポート

最大解像度

WUXGA(1920x1200)

拡張スロット対応

なし

USB

背面

4ポート

前面

なし

内部

なし

ファン有無

 

なし

電源

入力

DC24V コネクタ

二重化電源

なし

消費電力

最大64.8W

寸法

 

262 × 133 × 50.5 [mm]

重量

 

約2kg

筐体

 

耐食性フルメタル筐体

【OS】

Windows

 

Windows Embedded Standard 7 SP1, english, 32Bit
Windows7 Ultimate SP1, 64Bit, MUI (de, en, es, fr, it)

【制御ソフトウェア】

ソフトウェアPLC

 

WinAC RTX, WinAC RTX F(安全規格対応)

【RAS機能(ソフトウェアRAS)】

監視

ウォッチドッグ

バッテリ

ドライブ

温度・ファン

稼働時間

BIOS

O※1

アプリケーション

O※1

ネットワーク上の別PC

O※1

警告

警告音・ダイアログ

7セグ・LEDによる報告

アプリケーションの起動

SMS,OPC,Email

O※1

API

記録

イベントビューア

ログファイル

ネットワーク

SNMP、OPC

O※1

Webサーバ機能

O※1

【環境】

保護等級

 

IP20, IEC60529

保護クラス

 

保護クラスI, IEC61140

対振動

稼動時

約1g, CF・SSD使用時

保管・輸送

約1g

対衝撃

稼動時

約15g, CF・SSD使用時

保管・輸送

約25g

周辺温度

稼動時

0~55℃ 水平取り付け時、拡張ボードなし、CF使用時

保管・輸送

'-40~70℃ CF・SSD使用時

湿度

稼動時

5~80%, 25℃ 結露なきこと

保管・輸送

5~95%, 25℃ 結露なきこと

動作ノイズ

40dB(A)未満

瞬停

15mS未満

RoHS

対応

【認証】

 

ヨーロッパ CE

 

韓国 KC

 

アメリカ/カナダ cULus

 

オセアニア C-Tick

 

中国 CCC

O※2

 

NK

 

ロイドレジスター(船舶)

【購入・保守】

購入

納期

受注後1.5ヶ月

生産国

ドイツ

出荷検査

最大48時間の高温環境での通電試験

本体海外購入

O※3

保守

供給期間

3年~5年※4

保守期間

供給期間終了後5年

スペアパーツ購入

スペアパーツ海外購入

不具合解析対応

O※5

日本語サポート

O※6

24時間オンラインサポート

O※7

【外形寸法図】

DIN レールマウント

外形寸法図(.dwg形式)

ウォールマウント

外形寸法図(.dwg形式)

ブックマウント

外形寸法図(.dwg形式)

※1 オプションソフトウェアDiagMonitorにて対応   
※2 CCC規格対象外であるため、中国への輸出入に問題はありません。   
※3 日本国内と同一型式で海外での購入が可能です。   
※4 供給終了時期の約1年前にサポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)にて終了のアナウンスを行います。また、供給終了時期の約半年前に後継機種をリリース致します。   
※5 Siemens AG(ドイツ本社)による有償サービスとなります。   
※6 シーメンス・ジャパン株式会社 技術スタッフによる対応となります。対応時間は営業時間内のみとなります。   
※7 サポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)上よりリクエストを送信いただく方法となります。   
   
※Windows XP、Windows 7は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

このページの情報はお役に立ちましたか?