Nanobox PC - SIMATIC IPC227D

最大の柔軟性‐完全に保守不要、インテルAtomで消費電力の最適化

概要

Nanobox PC SIMATIC IPC227Dは非常に小型で柔軟なエンベデッド産業用パソコンです。最新世代E6xxのインテルAtomプロセッサ搭載で、低消費電力のため、簡単な制御モニタ、データ収集と通信タスクに適しています。

Nanobox PC SIMATIC IPC227Dの革新的な産業デザインは名高いiF製品デザイン賞を受賞しました。

利点

  • 低消費電力で高パフォーマンス

 -インテルAtomプロセッサE6x0(低消費電力)

 -24V産業用電源ユニット統合

 -Wake-on-LAN機能によるネットワーク経由での起動

  • 非常に高いシステムアベイラビリティとデータ保護

 -SLCテクノロジー(SATA)およびコンパクトフラッシュドライブ対応ソリッドステートドライブ(SSD)

 -512KB不揮発性保持メモリ(オプション)

 -効率的な自己診断用の前面LEDディスプレイ

 -プリインストール診断ソフトウェア

  • 2つのチーミング機能ギガビッドイーサーネット接続により高速データ転送と冗長性を実現。一つはオプションとしてリアルタイム機能対応のPROFINETとして使用可能

  • インターフェースと拡張による高い柔軟性

 -4 x 高速USB 2.0ポート

 -1 x RS232, RS485 または CAN(オプション)

 -1 x PCI Expressスロット (オプション)

 -または 3 x 追加シリアルインターフェース(オプション)

 -または 4 x デジタルインプットとアウトプット(24 V DC) (オプション)

  • 周辺温度最大50度で24時間連続使用可能の高品質産業用デザイン

 -完全メンテナンスフリー:ハードドライブレス、ファンレス、バッテリーフリー(オプション)

 -高い電磁環境両立性と完全メタル筐体

 -高い耐振動性と耐衝撃性

 -高い防塵機能

 -認証:CE、UL、Marine(取得中)

デザインと機能

191 x 100 x 60 mm (幅x高さx奥行)の小型な寸法と約1リットルのケース面積(わずか1クォート)のNanobox PCは小型制御ボックスもしくは直接機械へ、また機械の内側に収容することができます。
インターフェースは全て同じ側面に設置されているためデバイスの配線が容易です。4つの標準実装タイプ、DINレール、壁面、ポートレイト、側面アセンブリに柔軟にインストールできます。

IPC227Dは、7インチからの鮮やかなワイドスクリーンディスプレイ付き小型Nanopanel PC SIMATIC HMI IPC277Dとしても購入可能です。

長期間利用可能なNanobox PCは、アクティベートされたOSがプリインストールされて供給されます。迅速な試運転のため、可視化ソフトウェアWinCC RT Advanced V11また制御ソフトウェアWinAC RTX (F)のターンキーバンドル版もご準備しております。

接続と拡張


仕様

IPC227D

【ハードウェア】

CPU

プロセッサー
ナンバー

Intel Atom E620( 600 MHz)
Intel Atom E640( 1.0 GHz)
Intel Atom E660( 1.3 GHz)

ソケットタイプ

直付け(FCBGA676)

チップセット

 

Intel EG20T

メインメモリ

対応チップ

DDR2

ECC

不可

ソケット数

オンボード

最大容量

2G

内蔵ドライブ
いずれかを選択

CF

内部固定 2 / 4 / 8 / 16 GB

SSD

内部固定 50/80GB

HDD

内部固定 250GB 2.5"

ドライブなしの構成

あり

RAID対応

標準ソフトウェア、RAID拡張ボード選択可能

光学ドライブ

 

なし

拡張スロット

PCI

なし

PCIe

x1 1スロット(※オプション)

インタフェース

シリアル

1ポート(※オプションにより3ポート増設可)

パラレル

なし

ネットワーク

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s (RJ45):2ポート

オーディオ

なし

Profinet/Profibus

Profinet2ポート(※オプション)

CAN

1ポート(※オプション)

グラフィック

ポート数・形状

DVI-D 1ポート

最大解像度

FullHD(1920x1080)

拡張スロット対応

なし

USB

背面

4ポート

前面

なし

内部

なし

ファン有無

 

なし

電源

入力

DC24V コネクタ

二重化電源

なし

消費電力

最大32W

寸法

 

191 x 100 x 60 [mm]

重量

 

約1.4kg

筐体

 

耐食性フルメタル筐体

OS

Windows

 

Microsoft Windows Embedded Standard 2009
Microsoft Windows XP Pro
Microsoft Windows Embedded Standard 7 32/64bit
Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 32 32/64bit

【制御ソフトウェア】

ソフトウェアPLC

 

WinAC RTX, WinAC RTX F(安全規格対応)

RAS機能 (ソフトウェアRAS)

監視

ウォッチドッグ

バッテリ

ドライブ

温度・ファン

稼働時間

BIOS

O※1

アプリケーション

O※1

ネットワーク上の別PC

O※1

警告

警告音・ダイアログ

7セグ・LEDによる報告

アプリケーションの起動

SMS,OPC,Email

O※1

API

記録

イベントビューア

ログファイル

ネットワーク

SNMP、OPC

O※1

Webサーバ機能

O※1

【環境】

保護等級

 

IP40, IEC60529

保護クラス

 

保護クラスI, IEC61140

対振動

稼動時

約1g, CF・SSD使用時

保管・輸送

約1g

対衝撃

稼動時

約15g, CF・SSD使用時

保管・輸送

約25g

周辺温度

稼動時

0~45℃ 水平取り付け時

保管・輸送

 

湿度

稼動時

5~80%, 25℃ 結露なきこと

保管・輸送

 

瞬停

 

15mS未満

RoHS

 

対応

【認証】

 

ヨーロッパ CE

 

韓国 KC

 

アメリカ/カナダ cULus

 

オセアニア C-Tick

 

中国 CCC

O※2

 

ロイドレジスター(船舶)

【購入・保守】

購入

納期

受注後1.5ヶ月

生産国

ドイツ

出荷検査

最大48時間の高温環境での通電試験

本体海外購入

O※3

保守

供給期間

3年~5年※4

保守期間

供給期間終了後5年

スペアパーツ購入

スペアパーツ海外購入

不具合解析対応

O※5

日本語サポート

O※6

24時間オンラインサポート

O※7

【取付方法】

 

 

こちらから

※1 オプションソフトウェアDiagMonitorにて対応   
※2 CCC規格対象外であるため、中国への輸出入に問題はありません。   
※3 日本国内と同一型式で海外での購入が可能です。   
※4 供給終了時期の約1年前にサポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)にて終了のアナウンスを行います。また、供給終了時期の約半年前に後継機種をリリース致します。   
※5 Siemens AG(ドイツ本社)による有償サービスとなります。   
※6 シーメンス株式会社 技術スタッフによる対応となります。対応時間は営業時間内のみとなります。   
※7 サポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)上よりリクエストを送信いただく方法となります。   
   
※Windows XP、Windows 7は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

このページの情報はお役に立ちましたか?