SIMATIC IPC827D

最新世代プロセッサ(Xeon, Core i3, Celeron)搭載、高い拡張性とパフォーマンスを実現

概要

周辺温度最大55度の中で、機能要求の高い計測、オープン/クローズループ制御タスクにおいても非常に高いパフォーマンスを実現します。

5スロットの拡張スロットにより、柔軟な拡張に対応します。

  • 3xPCI

  • 1xPCI Express(x16)

  • 1xPCI Express(x4)


利点

  • 最大パフォーマンスと高速システム応答時間

   ・Intel Xeon E3プロセッサ及び第四世代Core-iプロセッサ(i3, i5)
   ・CPUに統合された高性能オンボードHDグラフィック
   ・16GBまでのメモリー

  • 非常に高いシステムアベイラビリティとデータ保護

    ・オンボードRAIDコントローラ
  ・240GBソリッドステートドライブ(SSD)
  ・ECC-RAM、エラー訂正機能付ワークメモリ

  • インテルAMTによるリモートアクセス

  • 分散機器との通信やSIMATIC S7とのインターフェースとしてのPROFIBUS/PROFINET(3xRJ45)オプション

  • 2チーミング機能によるギガビッドイーサーネット接続による高速データ転送と二重化

  • DisplayPort及びDVI-Iインタフェースによるデュアルモニタリング

  • 4 x 高速USB 3.0ポート

  • 省エネ産業用パソコン

   ・最先端のモバイル技術による低消費電力
   ・ネットワークで中央制御デスクからIPCを起動するWake-on-LAN機能付

デザインと機能

  • SIMATIC IPC627Dと同一の設置面積で、堅牢で長期間利用可能

  • 外部からアクセス可能なバッテリーコンポーネントで装置に取り付けた状態でさえCOMOSバッテリーの迅速な交換が可能

  • 周辺温度最大55度下で、非常にユーザーフレンドリーな前面/ポートレート組み立てキットと取付けブラケットにより制御キャビネットに柔軟に取付け可能。全ての機能とインターフェースは前面からアクセス可能



接続および拡張


仕様

IPC827D

【ハードウェア】

CPU

プロセッサー
ナンバー

•Intel Xeon E3-1268L v3 2.3 (3.3) GHz, 4 cores, 8 threads, GT2, 8 MB second-level cache, AMT
• Intel Core i3-4330TE 2.4 GHz, 2 cores, 4 threads, GT2, 3 MB second-level cache
• Intel Celeron G1820TE 2.2 GHz, 2 cores, 2 threads, GT1, 2 MB second-level cache

チップセット

Intel DH82C226 PCH

メインメモリ

対応チップ

DDR3 1600 DIMM

ECC

対応

ソケット数

2本

容量

2GB / 4GB / 8GB / 16GB
8GB / 16GB ECC

内蔵ドライブ

CF

なし

SSD

内部固定 240GB

HDD

内部固定 250GB/500GB
内部固定 RAID1 250GB
(SSDとHDD 250GB併用可能)

ドライブなしの構成

なし

RAID対応

RAID1対応

光学ドライブ

DVD+R/W

拡張スロット

PCI

3スロット

PCIe

X4 1スロット
x16 1スロット

インタフェース

シリアル

COM1 1ポート (COM2選択可能)

パラレル

なし (LTP1選択可能)

ネットワーク

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s (RJ45):2ポート
Ethernet 1: Intel WGI217LM (AMT interface)
Ethernet 2: Intel WGI210IT

オーディオ

なし

Profinet/Profibus

Profibus:
9-pin Cannon socket, 2-row
9.6 kbps to 12 Mbps
DP マスタ: DP-V0, DP-V1 with SOFTNET-DP
DP スレーブ: DP-V0, DP-V1 with SOFTNET-DPスレーブ
Profinet:
RJ45 コネクタ, CP1616 互換, オンボードインタフェース
ERTEC 400 basis, 10/100 Mbps electrically isolated

CAN

なし

グラフィック

ポート数・形状

DisplayPort x 1, DVI-I x 1

最大解像度

DVI-I: 640 × 480 to 1920 × 1200 / 60 Hz / 24 bits
Display port: max. 3840 ×2160 / 130 Hz / 30 bits

グラフィックコントローラー

• Xeon: Intel® HD Graphics Controller P4600 GT2
• Core i3: Intel® HD Graphics Controller P4600 GT2
• Celeron: Intel® HD Graphics Controller

USB

背面

USB3.0 4ポート

前面

なし

内部

なし

ファン有無

あり

電源

入力

AC:100/240V DC:24V

二重化電源

なし

消費電力

176W

寸法

光学ドライブ無し: 312 x 301 x 170 (B × H × T in mm)
光学ドライブ有り: 312 x 301 x 155

重量

Min. 5 kg

筐体

耐食性フルメタル筐体

【OS】

Windows

Microsoft Windows 7 Ultimate (32-bit and 64-bit), MUI

Microsoft Windows Embedded Standard 7 SP1 (32bit), MUI
OS無し選択可

【制御ソフトウェア】

ソフトウェアPLC

WinAC RTX (F)対応

【RAS機能(ソフトウェアRAS)】

監視

ウォッチドッグ

バッテリ

ドライブ

温度・ファン

稼働時間

BIOS

O※1

アプリケーション

O※1

ネットワーク上の別PC

O※1

警告

警告音・ダイアログ

7セグ・LEDによる報告

アプリケーションの起動

SMS,OPC,Email

O※1

API

記録

イベントビューア

ログファイル

ネットワーク

SNMP、OPC

O※1

Webサーバ機能

O※1

【環境】

保護等級

IP20, IEC60529

保護クラス

保護クラスI, IEC61140

対振動

稼動時

10 to 58 Hz: 0.075 mm, 58 to 500 Hz: 9.8 m/s2

保管・輸送

5 to 9 Hz: 3.5 mm, 9 to 500 Hz: 9.8 m/s2

対衝撃

稼動時

50 m/s2, 30 ms

保管・輸送

250 m/s2, 6 ms

周辺温度

稼動時

+5 °C to +40 °C

保管・輸送

–20 °C … +60 °C

湿度

稼動時

5~80%, 25℃ 結露なきこと

保管・輸送

5~95%, 25℃ 結露なきこと

動作ノイズ

45dB(A)未満

瞬停

20mS以下

RoHS

対応

【認証】

ヨーロッパ CE

韓国 KC

アメリカ/カナダ cULus

オセアニア C-Tick

中国 CCC

O※2

【購入・保守】

購入

納期

受注後1.5ヶ月

生産国

ドイツ

出荷検査

最大48時間の高温環境での通電試験

本体海外購入

O※3

保守

供給期間

4年~5年※4

保守期間

供給期間終了後5年

スペアパーツ購入

スペアパーツ海外購入

不具合解析対応

O※5

日本語サポート

O※6

24時間オンラインサポート

O※7

【外形寸法図】

外形寸法図(.ai形式)

※1 オプションソフトウェアDiagMonitorにて対応
※2 CCC規格対象外であるため、中国への輸出入に問題はありません。
※3 日本国内と同一型式で海外での購入が可能です。
※4 供給終了時期の約1年前にサポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)にて終了のアナウンスを行います。また、供給終了時期の約半年前に後継機種をリリース致します。
※5 Siemens AG(ドイツ本社)による有償サービスとなります。
※6 シーメンス・ジャパン株式会社 技術スタッフによる対応となります。対応時間は営業時間内のみとなります。
※7 サポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)上よりリクエストを送信いただく方法となります。

※Windows 7は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

このページの情報はお役に立ちましたか?