SIMATIC IPC627C

インテル®Coreプロセッサ™(i7, i3)搭載で最小スペースで最大のパフォーマンスを

概要

周辺温度最大55度の中で、機能要求の高い計測、オープン/クローズループ制御タスクにおいても非常に高いパフォーマンスを実現します。

非常に小型でありながら、2スロットの拡張スロットにより、柔軟な拡張に対応します。

  • 2xPCIおよび

  • 1xPCIと1xPCI Express(x16)


利点

  • 最大パフォーマンスと高速システム応答時間

  ・新2010インテルCoreプロセッサ(i7, i3)

  ・CPUに統合された高性能オンボードHDグラフィック

  ・TDDR3テクノロジー

  • 非常に高いシステムアベイラビリティとデータ保護

  ・オンボードRAIDコントローラ

  ・32GBソリッドステートドライブ(SSD)

  ・ECC-RAM、エラー訂正機能付ワークメモリ

  • インテルAMTによるリモートアクセス

  • 分散機器との通信やSIMATIC S7とのインターフェースとしてのPROFIBUS/PROFINET(3xRJ45)オプション

  • 2チーミング機能によるギガビッドイーサーネット接続による高速データ転送と二重化

  • 高性能グラフィックのPCI-Express(x16) グラフィックカード(オプション)によるデュアルモニタリング

  • アナログモニタ用DVI/VGAアダプター(オプション)

  • 4 x 高速USB 2.0ポート

  • 省エネ産業用パソコン

  ・最先端のモバイル技術よる低消費電力

  ・ネットワークで中央制御デスクからIPCを起動するWake-on-LAN機能付

デザインと機能

  • SIMATIC Box PC 827Cと同一設置面積、インストレーション、インターフェースの互換性を持ち、堅牢で長期間のアベイラビリティを実現

オペレータコントロールとモニタリングアプリケーションに鮮明なディスプレイ付き小型 HMI IPC677Cもご利用できます。

  • 自由にプログラム可能な2つの7セグメント表示と、データ送信時の認識等のための2つの追加ステータスLEDによる迅速な動作状態の診断と、BIOS起動プロシージャの状態表示

  • 外部からアクセス可能なバッテリーコンポーネントで装置に取り付けた状態でさえCOMOSバッテリーの神速な交換が可能

  • 非常にユーザーフレンドリーな前面/ポートレート組み立てキットと、取付けブラケットにより、制御キャビネットに柔軟に取付け可能で、全ての機能とインターフェースは前面からアクセス可能

多様な取付けオプションで高い柔軟性を



接続と拡張


仕様

IPC627C

【ハードウェア】

CPU

プロセッサー
ナンバー

Intel® Celeron™ P4505 mobile processor 1.86 GHz,2C/2T
Intel® Core™ i3-330E mobile processor 2.13 GHz,2C/4T
Intel® Core™ i7-610E mobile processor 2.53 GHz,2C/4T

チップセット

Mobile Intel® QM57 Express Chipset

メインメモリ

対応チップ

DDR3 1066

ECC

対応可

ソケット数

2スロット SDRAMM

最大容量

8G

内蔵ドライブ

いずれかを選択

CF

内部固定 2 / 4 / 8 GB  前面 2 / 4 / 8 GB

SSD

内部固定 50GB(SLC) (※CFとの組み合わせ可能)

HDD

内部固定 250GB 2.5"
内部固定 500GB 3.5"
内部固定 250GB 2.5" RAID1(オンボード)
(※CFとの組み合わせ可能)

ドライブなしの構成

あり

RAID対応

あり

光学ドライブ

あり(※オプションで”なし”選択可能)

拡張スロット

PCI

PCI 2スロット または
PCI 1スロット、PCIe x16 1スロット

PCIe

インタフェース

シリアル

1ポート(※オプションにより1ポート増設可)

パラレル

なし

ネットワーク

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s (RJ45):2ポート

オーディオ

なし

Profinet/Profibus

Profinet2ポート(※オプション)

CAN

なし

グラフィック

ポート数・形状

DVI-I 1ポート(※オプション:VGA変換コネクタ)

最大解像度

UXGA(1600x1200)

拡張スロット対応

なし

USB

背面

4ポート

前面

2ポート

内部

3ポート

ファン有無

あり(筐体ファン、電源ファン)

電源

入力

AC100V-240VまたはDC24V

二重化電源

なし

消費電力(AC/DC)

190W/210W

寸法

光学ドライブなし: 297x267x80[mm]
光学ドライブあり: 297x267x100[mm]

重量

約7kg

筐体

耐食性フルメタル筐体

【OS】

Windows

Windows XP Professional SP3 ,32Bit, MUI(de, en, es, fr, it)
Windows7 Ultimate SP1, 32Bit, MUI (de, en, es, fr, it)
Windows7 Ultimate SP1, 64Bit, MUI (de, en, es, fr, it)
OSなし

【制御ソフトウェア】

ソフトウェアPLC

WinAC RTX, WinAC RTX F(安全規格対応)

【RAS機能(ソフトウェアRAS)】

監視

ウォッチドッグ

バッテリ

ドライブ

温度・ファン

稼働時間

BIOS

O ※1

アプリケーション

O ※1

ネットワーク上の別PC

O ※1

警告

警告音・ダイアログ

7セグ・LEDによる報告

アプリケーションの起動

SMS,OPC,Email

O ※1

API

記録

イベントビューア

ログファイル

ネットワーク

SNMP、OPC

O ※1

Webサーバ機能

O ※1

【環境】

保護等級

IP20, IEC60529

保護クラス

保護クラスI, IEC61140

対振動

稼動時

約1g, CF・SSD使用時

保管・輸送

約1g

対衝撃

稼動時

約15g, CF・SSD使用時

保管・輸送

約25g

周辺温度

稼動時

5~55℃ 拡張ボード電力20Wまでの場合

保管・輸送

-20~60℃

湿度

稼動時

5~80%, 25℃ 結露なきこと

保管・輸送

5~95%, 25℃ 結露なきこと

動作ノイズ

55dB(A)未満

瞬停

20mS未満

RoHS

対応

【認証】

ヨーロッパ CE

韓国 KC

アメリカ/カナダ cULus

オセアニア C-Tick

中国 CCC

O ※2

NK

ロイドレジスター(船舶)

【購入・保守】

購入

納期

受注後1.5ヶ月

生産国

ドイツ

出荷検査

最大48時間の高温環境での通電試験

本体海外購入

O ※3

保守

供給期間

3年~5年 ※4

保守期間

供給期間終了後5年

スペアパーツ購入

スペアパーツ海外購入

不具合解析対応

O ※5

日本語サポート

O ※6

24時間オンラインサポート

O ※7

【外形寸法図】

外形寸法図(.dwg形式)

外形寸法図(.ai形式)

※1 オプションソフトウェアDiagMonitorにて対応
※2 CCC規格対象外であるため、中国への輸出入に問題はありません。
※3 日本国内と同一型式で海外での購入が可能です。
※4 供給終了時期の約1年前にサポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)にて終了のアナウンスを行います。また、供給終了時期の約半年前に後継機種をリリース致します。
※5 Siemens AG(ドイツ本社)による有償サービスとなります。
※6 シーメンス株式会社 技術スタッフによる対応となります。対応時間は営業時間内のみとなります。
※7 サポートホームページ( https://support.automation.siemens.com/)上よりリクエストを送信いただく方法となります。

※Windows XP、Windows 7は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

このページの情報はお役に立ちましたか?