SIMATIC IPC427C

パワフルなエンベデッド産業用パソコン-インテル®Core™2Duoプロセッサ搭載、超小型で保守不要

概要

Microbox PC SIMATIC IPC427CはDINレール取り付け、壁面、ポートレート取付け対応、パワフルなエンベデッド産業用パソコンです。機械に直接実装、高速I&C、HMI、通信タスク用に、特に狭い限られたスペースへの取り付けに最適です。船舶上においてもご使用いただけます。

IPC427CはソフトウェアPLCWInACRTX、可視化ソフトウェアWinCC flexible の両方、またいずれか一方がプリインストールされたエンベデッドPC-システムとしてもご選定いただけます。

高いパフォーマンス、堅牢、メンテナンスフリーで、周辺温度最大55度の中24時間連続使用可能で、高性能です(以下参照)。

  • インテルプロセッサ Core2 Duo

  • DDR3メモリ 最大4GB

  • インテル GMAX4500 グラフィックメディア・アクセラレータ統合

  • ハードディスクの代替として、堅牢で信頼性のあるインテル高性能ExtremSATAソリッドステートドライブ(SSD) (32 GB)とCFカードを搭載することができます

 

最大3枚のPCI-104拡張スロットと豊富なインターフェースにより様々なアプリケーションに適用できます

  • 2xギガビッドイーサーネット(チーミング機能)で制御と現場レベルへの柔軟な通信ができます

  • 4つのUSB2.0と、オプションですがPROFIBUSおよびPROFINET(3ポートスイッチ機能付き)で、計測、オープン/クローズループ制御タスクに対して非常に柔軟に対応することができます

 

PCI-104モジュール(オプション)、バッテリー、RAM、コンパクトフラッシュカードなどのコンポーネントは簡単に交換できます。

さらには、以下のような機能により産業用途への適応性能を向上しています:

  • 大容量データストレッジ、バッテリー、PC温度とプログラム実行(ウォッチドグ)のモニタリング機能が統合済み

  • 前面LEDにてPCのステータス表示(自己診断)

  • 電気絶縁と配線ミスへの対策機能搭載電源

 

バッテリー保持SRAMにより、電源障害など緊急時においても、プロセスデータを確実に保存することができます。

SIMATIC IPC427Cは、拡張オプションでI/Oボードを搭載することも可能です。

SIMATIC IPC427Cは、かなりお得な価格のスターターパッケージと共にご提供いたします。

デザインと機能

前面ポートレート実装キット/取付けオプション

SIMATIC Box パソコンは新ポートレイト取付けキットによって、貴重な取り付けスペース無駄にすることなく、限られたスペースの壁面実装が可能です。
そのため、インターフェースは取付けられたBox PCの前面からアクセスが可能となり、非常にユーザーフレンドリーな構造です。
既存の実装オプション(ボトム/トップのインターフェースポートレート取付け、ブラケット付き壁面取り付け)に加え、さらなる実用的なオプションをご用意しています。

多様な取付けオプションで高い柔軟性を



接続と拡張



このページの情報はお役に立ちましたか?