産業用無線LAN(IWLAN)向けワイヤレスデバイス

産業用無線通信は、信頼性の高いオートメーションのための新たな可能性を提供します。シーメンスの堅牢な通信製品群は、従来の技術では実現が困難な業界のための強固な基盤を提供します。産業用に適した無線デバイスとSCALANCE Wアクセスポイントが共同して動作することで、すべてを委ねることができるIWLANソリューションを提供することができます。プラントの一部を最新化したり、複雑な物流または製造プロセスを最適化するなど、効率性のさらなる向上、また総オーナーシップコストの削減等、生産性向上のための膨大な可能性を提供します。シーメンスの無線デバイスは、周期通信、iPCFによる確実なデータトラフィック、iPCFによる高速ローミング、監視対象の無線接続(リンクチェック)、および2.4GHzと5GHzによる無線通信の冗長化のサポートを提供します。

SIMATICフィールドPG

SIMATICフィールドPGは、産業環境でのモバイルエンジニアリングが可能です。無線技術が統合されており、鮮明なディスプレイを装備し、他にも多くの機能を搭載しています。


RFIDハンドヘルドデバイス

SIMATIC RF650MおよびRF350Mは、、生産、物流、倉庫管理、在庫、サービスで使用するための強力かつコンパクトなデバイスです。


このページの情報はお役に立ちましたか?