SCALANCE W780アクセスポイント

屋内、屋外、過酷な環境

概要

信頼性のあるデータ送信が要求されるリアルタイム通信と無線を使用。SCALANCE W780アクセスポイントとSCALANCE W740クライアントモジュールは、IEEE 802.11nに準拠した、最大450Mbpsのデータレートをサポートしており、例えばMIMO技術を使用したいくつかの無線セルに渡った完全なモバイルクライアントの配置を可能にします。

新しい応用分野の開拓には、KEY-PLUG W780 iFeaturesで有効となるIREF(industrial Range Extension Function)のようなiFeaturesを使用します:遊園地の軌道線に沿ったデータ伝送、またはモバイルパネルからの非常停止機能付きの機器など、屋内/屋外や過酷な環境下に関わらず可能です。




詳細

  • SCALANCE W788-1 RJ45、W788-2 RJ45アクセスポイント - 制御盤内で使用

  • SCALANCE W788-1 M12、W788-2 M12、W788 M12 EECアクセスポイント - 屋内および広範な環境条件で使用

  • SCALANCE W786-1、W786-2 RJ45、W786-2IA RJ45アクセスポイント - 屋外用

  • KEY-PLUG W780 iFeatures - 機能追加用


利点

  • すべてのハイエンドに適したアクセスポイント

  • PROFIsafeを使用したPROFINETによる最大450Mbpsのセキュアな無線通信

  • KEY-PLUG W780による追加機能の有効化

  • 豊富なアンテナ製品


このページの情報はお役に立ちましたか?