SCALANCE W770アクセスポイント

SIMATICとの完全な親和性!

概要

SIMATIC S7-1500との完璧な相互作用で制御盤から無線でデータを転送!

SIMATIC SCALANCE W770アクセスポイントとSCALANCE W730クライアントモジュールは、コントローラとヘッダーモジュールの一部として機能するET200MPの間で、確実に無線通信ができるよう設計されています。

これは、最大300Mbpsのデータ転送レートで、MIMO技術を使用して実装された、シンプルなマシンネットワークから大規模な無線エリアまでの範囲のネットワークを構築できます。

KEY-PLUG W780 iFeatureによって提供されるオプションのiFeaturesにより、PROFINET IOを介してリアルタイムで無線データ通信を行うことも可能です。

PCBがコーティング(コンフォーマルコーティング)されたW774-1 M12 EECアクセスポイントにより、過酷な環境下でも信頼性の高い無線接続が可能です。デバイスは、交通および運送業のための要件を満たしています(EN 50155、E1)。




詳細

  • SCALANCE W774-1 RJ45アクセスポイント - 制御盤内で使用

  • SCALANCE W774-1 M12 EECアクセスポイント - 産業用および運輸業用

  • KEY-PLUG W780 iFeatures - 機能追加用


利点

  • 省スペースで制御盤内にSIMATIC S7-1500と共存可能

  • PROFIsafeを使用したPROFINETによる最大300Mbpsのセキュアな無線通信

  • KEY-PLUG W780 iFeaturesによる追加機能の有効化

  • 豊富なアンテナ製品


このページの情報はお役に立ちましたか?