SCALANCE W760アクセスポイント

使いやすい無線ネットワーク

概要

容易に経済的にワイヤレス通信が可能 - SCALANCE W760アクセスポイントとSCALANCEのW720クライアントモジュール!

SIMATICデザインにより、SIMATIC ET 200SPなどのオートメーションコンポーネントをIWLANへシームレスに統合する場合など、制御盤内に必要最小限のスペースで設置可能、さらにIEEE 802.11nに準拠した最大150Mbpsのデータ転送が可能です。




詳細

  • SCALANCE W761-1 RJ45アクセスポイント - 制御盤内で使用


利点

  • 簡単、経済的な無線ネットワークをSIMATIC ET 200SPと一緒に設置可能

  • 省スペースキャビネットマウント

  • 豊富なアンテナ製品


このページの情報はお役に立ちましたか?