SCALANCE W740クライアントモジュール

屋内、屋外、過酷な環境

概要

信頼性のあるデータ送信が要求されるリアルタイム通信と無線を使用。SCALANCE W780アクセスポイントとSCALANCE W740のクライアントモジュールは、IEEE 802.11n規格にiFeaturesを拡張した、最大450Mbpsのデータレートをサポートしており、例えばMIMO技術を使用したいくつかの無線セルに渡った完全なモバイルクライアントの配置を可能にします。

これは、遊園地内の線路、またはモバイルパネルからの非常停止機能付きの機器など、屋内/屋外や過酷な環境下に関わらず新しい分野を開拓します。



詳細

  • SCALANCE W748-1 RJ45クライアントモジュール - 制御盤内で使用

  • SCALANCE W748-1 M12クライアントモジュール - 屋内用

  • KEY-PLUG W740 iFeatures - 機能追加用


利点

  • すべてのハイエンドに適したクライアントモジュール

  • すべてのSCALANCE W780アクセスポイントは、クライアントとしても動作します

  • PROFIsafeを使用したPROFINETによる最大450Mbpsのセキュアな無線通信

  • KEY-PLUG W740 iFeaturesによる追加機能の有効化

  • 豊富なアンテナ製品


このページの情報はお役に立ちましたか?