SCALANCE W730クライアントモジュール

SIMATICとの完全な親和性!

概要

SIMATIC S7-1500との完璧な相互作用で制御盤から無線でデータを転送!

SCALANCE W770アクセスポイントとSCALANCE W730クライアントモジュールは、コントローラとヘッダーモジュールの一部として機能するET200SPの間で、確実に無線通信ができるよう設計されています。

最大300Mbpsのデータ転送レートを実現可能な、シンプルなマシンネットワークから大規模な無線エリアまでの範囲のネットワークを構築できます。

KEY-PLUG W740 iFeatureによって提供されるオプションのiFeaturesにより、PROFIsafeを使用したPROFINETを介してリアルタイムで無線データ通信を行うことも可能です。



詳細

  • SCALANCE W734-1 RJ45クライアントモジュール - 制御盤内で使用

  • KEY-PLUG W740 iFeatures - 機能追加用


利点

  • 省スペースで制御盤内にSIMATIC S7-1500と共存可能

  • PROFIsafeを使用したPROFINETによる最大300Mbpsのセキュアな無線通信

  • KEY-PLUG W740 iFeaturesによる追加機能の有効化

  • 豊富なアンテナ製品


このページの情報はお役に立ちましたか?