IWLAN RCoaxケーブル - 複雑な無線環境のための漏洩波ケーブル

クレーン、エレベーター、またはレール搬送車など、従来のアンテナ技術で設置するには多額の費用がかかるような場所でも、RCoax漏洩波ケーブルは信頼性の高い無線接続を提供します。

概要

RCoax漏洩波ケーブルは、SCALANCE Wアクセスポイントのアンテナとして動作し、信頼性の高い無線接続を提供します。取り付けが簡単で頑丈であり、特別な承認なしで危険なエリア(Zone 2)での使用が可能です。周波数帯2.4GHz帯と5GHz帯に対応した、産業用無線LANの分野で使用できる2種類のケーブルを揃えています。これらは外部アンテナとしてSCALANCE W-700アクセスポイントに接続されます。モバイルステーションは、SCALANCE W-700クライアントモジュールを経由して接続されます。


詳細

漏洩波ケーブルは、オーバーヘッドモノレールコンダクターのレールなど、モバイルステーションの軌動に沿って配置されます。特殊な放射特性のため、ケーブルのように敷設できるアンテナです。複雑な指向性、もしくは無指向性アンテナシステムが要求される場所においても信頼度の高い無線接続を保証します。


利点

  • 制御された無線接続により最大の信頼性を実現

  • 接点のないデータ通信を実現し、摩擦やメンテナンスの心配なし

  • 接続部分の導体やトレーリングケーブルを置き換えてコストを削減

  • PROFIBUSデバイスの統合による投資保護


このページの情報はお役に立ちましたか?