IWLAN

SCALANCE W – 電波を最大限に活用

IEEE 802.11n規格に準拠した様々な自動化レベルでの信頼性のある無線通信ソリューション - 新しいSCALANCE W IWLAN製品は、価格と性能に応じた選択が可能です。これらは、価格重視の物から最大450Mbpsのデータ転送速度とPROFIsafeを使用したPROFINETのための特別な産業機能を備えた、高性能な用途まで取り揃えています。新しいSCALANCE Wデバイスは制御盤内や屋内/屋外などで使用することができます。
さらに、SIMATIC S7-1500/ET 200MP/ET 200SPとのデザインも統一されています。


クライアントモジュール

client modules

SCALANCE Wクライアントモジュールは、産業用ネットワーク内の大量なデータでも無線で安全に転送することが可能です。




アンテナおよびアクセサリ

Antennas and accessories

信号の受信と送信の最適化 - 総合的なアンテナ製品ラインは、より信頼性の高いデータ通信を行うことができます。


IWLAN RCoaxケーブル

croax cable

アンテナの設置にコストがかかりすぎてしまう場所では、IWLAN RCoax漏洩波ケーブルを使用します。


ワイヤレスデバイス

wireless devices

ワイヤレスデバイスとSCALANCE Wアクセスポイントを併せることで、IWLANソリューションが完成します。




ハイライト
  • kelco

    無線ネットワークの集中管理

    CP Kelcoは、iPadを使用してマシンの監視と制御を行うことにより、大幅な時間とコスト削減を実現

    PDFのダウンロード
  • europapark

    安全な無線フライトパス

    Rustにあるヨーロッパ・パークは、IWLANによりフェールセーフで無線によるフライングアトラクションを提供

    PDFのダウンロード
  • zeppelin reimelt

    IWLANと食品業界

    Zeppelin Systemsは、モジュラー試験設備のために無線通信を使用し、無線技術の恩恵を受けています

    PDFのダウンロード
  • einhaeupl

    無線通信 – 途切れのない亜鉛メッキ

    Mühlau溶融亜鉛メッキ工場は、既存のワイヤー導線にIWLAN技術を使用した信頼性の高い高速無線通信に置き換えます。

    PDFのダウンロード
  • croax

    ワイヤー導線不要

    RCoax導波路の完璧な運用を確認

    ビデオを見る
  • vw video

    強力なMIMOテクノロジ

    PROFINETおよびPROFIsafeにより最大450Mbit/sを可能にした安全な無線通信

    ビデオを見る
このページの情報はお役に立ちましたか?