アンテナおよびアクセサリ

概要

IEEE 802.11に準拠した総合的なアンテナ製品群は、シーメンスのIWLANソリューションを補完します。これには、ケーブル、避雷針、そしてコンセントといった取り付けアクセサリなどのアンテナやケーブルシステムが含まれます。

堅牢な筺体と衝撃や振動に対する耐性により、SCALANCE W製品は幅広い用途に利用可能です。アンテナ製品もこの概念を取り入れており、産業用途として利用することができます。

詳細

分離型のアンテナは、SCALANCE W-700製品用に信頼性の高い無線接続を提供します。

以下の物が含まれています:

  • 特定方向の無線通信用の指向性アンテナ(例:建物間の無線通信など)

  • 広い範囲の無線通信用のセクターアンテナまたはワイドアンテナ(例:中庭や広場に集中させたい場合など)

  • 広範なエリアの無線通信用の全方向性アンテナ

  • RCoax漏洩波ケーブル対応の特殊アンテナ


利点

  • 角度変換アダプタ、避雷針、キャビネットブッシュ、アンテナ接続端子、およびアダプターケーブルを含む、様々なアンテナタイプとIWLAN配線システムの包括的な製品群

  • 屋内および屋外用アンテナの簡単な取り付け

  • 堅牢なキャビネットブッシュを介した制御盤内でのアンテナとデバイス間の信頼性の高い接続

  • 産業環境と交通機関を含む多種多様な応用分野

  • -45~+70°Cの拡張温度範囲と高い保護等級(IP65/67)


このページの情報はお役に立ちましたか?