IPベースネットワーク用モデムおよびルーター

多彩なラインナップ – 有線または無線のSCALANCE M

概要

SCALANCE M製品には、モバイル無線ルーターだけでなく、有線通信のためのルーターも含まれています。これらの産業用ルーターは、産業用遠隔通信として遠隔制御、遠隔サービス、および他の用途で広く使用することができます。リモートネットワークへの接続、パブリックまたはプライベート通信網は、SCALANCE M産業用ルーターを介して行われます。通信はGSM、UMTS、LTEを使用するか、ADSLやSHDSL経由して有線で行われます。プラントや機械へのセキュアなリモートアクセスでは、これらの産業用ルーターは、リモートネットワークのためSINEMAリモートコネクト管理プラットフォームへの統合が容易です。

詳細 – 無線

リモートネットワークへの無線接続

グローバルで使用可能な公衆携帯電話網は、企業の無線ネットワーク(例えば、産業用無線LAN)を構築するよりも安価なソリューションです 。他の伝送媒体(例えば、専用回線/電話網)が利用できない場合にも適しています。しかし、それを使用する場所には十分な信号強度を必要とします。

以下のSCALANCE Mモバイル無線ルーターを使用すると、例えば鉄道や道路上の車両だけでなく、沿岸の大型船や内陸航行船など、静止局やモバイルユーザーが中央制御および監視システムに接続することができます。高いデータレートにより、リアルタイムで大量のデータまたは画像の送信を可能にします。用途や可用性に応じて、GSM、UMTS、またはLTEを介して通信することができます。

SCALANCE M製品概要 - 無線

M876-4 (EU) / (NAM)

M876-3

M874-3

M874-2

規格

4G 
(LTE)

3G 
(UMTS, CDMA2000)

3G 
(UMTS)

3G 
(UMTS)

データレート

ダウンリンク:最大100 Mbps、
アップリンク:最大50 Mbps

ダウンリンク:14.4 Mbps、
アップリンク:
5.76 Mbps)HSPA+)、
送信リンク:3.1 Mbps、
逆方向リンク:1.8 Mbps(EVDO)

ダウンリンク:14.4 Mbps、
アップリンク:
5.76 Mbps
(HSPA+)

ダウンリンク:237 kbps、
アップリンク:237 kbps(EDGE)

周波数帯域

M876-4 (EU):
GSM 900 / 1800 MHz;
UMTS 900 / 1800 / 2100 MHz;
LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz

867-4 (NAM):
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz;
UMTS 850 / AWS-1 (1700/2100) / 1900 MHz;
LTE 700 / 850 / AWS-1 (1700/2100) / 1900 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz; 
UMTS 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; 
EVDO: 800 / 1900 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz; 
UMTS 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

アンテナコネクター

2 x SMA

2 x SMA

1 x SMA

1 x SMA

温度範囲

-20°C to +60°C

-20°C to +60°C

-20°C to +60°C

-20°C to +60°C

保護等級

IP20

IP20

IP20

IP20

セキュリティ

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

エンジニアリング

コマンドラインインターフェース(CLI)、Webベースマネージメント(WBM)

コマンドラインインターフェース(CLI)、Webベースマネージメント(WBM)

コマンドラインインターフェース(CLI)、Webベースマネージメント(WBM)

コマンドラインインターフェース(CLI)、Webベースマネージメント(WBM)

特性

冗長化電源、
SNMP経由のネットワーク管理、
SMSアラーム、
マネージド4ポートスイッチ、
SINEMAリモートコネクトへの接続、NAT、
EN 50121-3-2、EN 50121-4、
EN 50155(no coated PCBs)
に準拠した鉄道用途

冗長化電源、
SNMP経由のネットワーク管理、
SMSアラーム、
マネージド4ポートスイッチ、
SINEMAリモートコネクトへの接続、NAT

冗長化電源、
SNMP経由のネットワーク管理、
SMSアラーム、
SINEMAリモートコネクトへの接続、NAT

冗長化電源、
SNMP経由のネットワーク管理、
SMSアラーム、
SINEMAリモートコネクトへの接続、NAT

* SINEMAリモートコネクトへの接続

詳細 – 有線

リモートネットワークへの有線接続

SCALANCE M製品ファミリのSHDSLモデムおよびADSLルーターは、コスト効率に優れたセキュアなイーサネットベースのサブネットおよび自動化デバイスの接続をサポートします。既存の2線式または多芯ケーブルを使用するか、有線電話またはDSLネットワークを介して接続することができます。

SCALANCE M製品概要 - 有線

M826-2

M816-1

M812-1

規格

SHDSL

ADSL2+

ADSL2+

データレート

最大15.3 Mbps

ダウンリンク:25 Mbps
アップリンク:1.4 Mbit/s

ダウンリンク:25 Mbps
アップリンク:1.4 Mbit/s

DSL接続システム

2 x SHDSL (terminal block)

1 x ADSL2+ (RJ45)

1 x ADSL2+ (RJ45)

LANインターフェース

4 x RJ45

4 x RJ45

1 x RJ45

温度範囲

-40°C to +70°C

0°C to +60°C

0°C to +60°C

保護等級

IP20

IP20

IP20

セキュリティ

VPN (IPsec) / Firewall

VPN (IPsec) / Firewall

VPN (IPsec) / Firewall

動作モード ADSL 2/ADSL 2+

Annex A
Annex B

Annex A
Annex B

Annex A
Annex B

特性

冗長化電源、
SNMPを介したネットワーク管理、
SINEMAリモートコネクトへの接続、NAT、
EN 50121-3-2、EN 50121-4、
EN 50155(no coated PCBs)
に準拠した鉄道用途

冗長化電源、
SNMPを介したネットワーク管理、
SINEMAリモートコネクトへの接続、NAT

冗長化電源、
SNMPを介したネットワーク管理、NAT


利点

  • 広い帯域幅、高いパフォーマンスと速度により幅広い用途に利用可能

  • ファイアウォールのような統合セキュリティ機能を使用した高いセキュリティ基準(ステートフルインスペクション)とVPN(IPsec)に産業セキュリティの概念を実装

  • 高いレベルのプロセス可用性を達成するために、伝送路の冗長化構成が可能

  • 現代の携帯電話網とインターネットにより、費用対効果の高い方法で機械やプラントを恒久的にコントロールセンターへ接続可能

  • 経済的なボリューム料金の適用により伝送コストを削減可能

  • WANを介したIP通信により簡単にローカルエリアネットワーク接続が可能


このページの情報はお役に立ちましたか?