Tools

デジタルファクトリー/プロセス&ドライブ事業本部
AreaTransformation 'SearchArea' Object reference not set to an instance of an object.

SCALANCE X-500マネージド/レイヤー3

大規模ネットワークの柔軟な構築

概要

中心的なコンポーネントにSCALANCE X-500を使用して、プラントネットワークを構築可能です。接続メディアの選択に完全な自由度を持ち、様々な冗長性の概念を使用して、企業のITシステムにプラントネットワークをリンクします。

異なるメディアモジュールを持つ3つのデバイスは、最大10Gbpsで最高のネットワーク可用性および長期的なセキュリティを提供します。

SCALANCE X-500についてさらに詳しく


詳細

  • SCALANCE XR524-8C - 最大24ポート、8つのコンボポートを含む

  • SCALANCE XR526-8C - 最大24のギガポート、そのうち2つは10ギガポート

  • SCALANCE XR528-6M - 最大28ポート

  • SCALANCE XR552-12M - 最大52ポート




利点

  • 完全なモジュール方式によりネットワークの拡張や変更の柔軟性が無制限

  • コンボポート(SCALANCE XR524-8C/XR526-8C)を介して作業中でも電気または光のネットワーキング(ホットスワップ対応)

  • 完全モジュラー設計により異なるデバイスタイプでも在庫維持コストを削減

  • ハードウェアを変更せずにKEY-PLUGによりレイヤー3機能を使用可能

  • 冗長電源、リムーバブルメディアのC-PLUG 、および冗長機能による高可用性

  • すべての要件を満たすことができる多様なバリエーション(AC/DC)と必要に応じて冗長電源を追加可能

  • 10Gbpsポートによる高いデバイス性能と大量のデータ転送


このページの情報はお役に立ちましたか?