SCALANCE X-400マネージド/レイヤー3

SCALANCE XM-400:ネットワークの柔軟性

概要

xm400 nfc

SCALANCEのXM-400のスイッチは、通信ネットワークの需要拡大に対するより効果的な対処を提供します。各種コネクターとプラグイン可能なトランシーバー(SC、ST/BFOC、およびLC接続技術)は、オートメーションネットワークのための最大限の柔軟性を提供します。モジュラアーキテクチャにより、産業用イーサネットスイッチはポートエクステンダーにより工具無しでの拡張が可能です。

KEY-PLUG XM-400により、必要に応じてレイヤー3機能が使用できるようになるので、さらに性能を向上させることができます。

SCALANCE XM-400についてさらに詳しく


詳細

ベーシックデバイス

  • SCALANCE XM416-4C:6x RJ45、4x SFPスロット

  • SCALANCE XM408-8C:8x RJ45、8x SFPスロット

  • SCALANCE XM408-4C:8x RJ45、4x SxPスロット(SCおよびST/BFOC接続テクノロジ搭載トランシーバー)


ポートエクステンダー
最大24ポートまでベーシックデバイスを追加する方法

  • ポートエクステンダーPE408:8つのRJ45ポートを追加

  • ポートエクステンダーPE400-8SFP:8つのSFPスロットを追加

  • ポートエクステンダーPE408PoE:8つのIEEE 802.3 Type 2に準拠したPoE搭載RJ45ポート(SCALANCEパワーサプライが別々で利用可能な場合に最適)



利点

  • スマートフォンやタブレットによりWLANおよびNFC(近距離無線通信)経由で初期段階での高速モバイルネットワーク診断

  • コンボポートを介して作業中でも電気的または光学ネットワーキング(ホットスワップ対応)


このページの情報はお役に立ちましたか?