Tools

デジタルファクトリー/プロセス&ドライブ事業本部

SCALANCE X-300マネージド

モジュール式およびパワフル

概要

高度な機能と柔軟性を備えたマネージドSCALANCE X-300スイッチ:19インチラック用の製品に様々なメディアモジュールを搭載することにより、Gigabitイーサネットで強力なプラントネットワークに拡張します。

また、発電所や厳しい環境条件にあるプラントでも使用可能です。

モジュラーSCALANCE X-300スイッチまたはSCALANCE S627-2Mセキュリティモジュールに挿入するMM992-2VDメディアモジュール(可変距離)は、イーサネット接続用のどのような2線ケーブルでも最大1000メートルまで接続することができます。例えば、地上通信線、防火障壁越え、パイプライン沿いのケーブルなどの置き換えが非常に困難な場所でも使用可能です。または最大300メートルまでPROFINET接続を確立するために使用することができます。

詳細

  • SCALANCE X-300/XR-300 - モジュラー19インチラックバージョンまたはコンパクト設計

  • SCALANCE X-300PoE/XR-300PoE - パワーオーバーイーサネットによりケーブルを通してデータと電力を供給

  • SCALANCE X-300EEC/XR-300EEC - 発電所や厳しい環境条件にあるプラント用



利点

  • モジュールにより自由に装備できる基本ユニットの柔軟なアプリケーションオプションによる優れた費用対効果

  • 電力線またはネットワークコンポーネントの追加が必要ないためケーブルコストを削減可能

  • 高性能プラントネットワークのための大規模なIT機能


このページの情報はお役に立ちましたか?