SCALANCE X-100アンマネージド/SCALANCE X-100メディアコンバーター

 

過酷な条件下で電気や光ネットワークのためのマシンレベルのアプリケーションでは、SCALANCE X-100アンマネージド産業用イーサネットスイッチを使用します。

光SCALANCE XC-100OBRバスリレーを使用すると、例えば大規模なネットワーク内のデバイスを簡単にメンテナンスすることが可能になります。

SCALANCE X-100メディアコンバーターは、異なる2つのメディアの変換をサポートします。

  • 最大24ポートコンパクト設計のSCALANCE XC-100とパワーオーバーイーサネット機能を装備のSCALANCE X108PoE

  • ネットワークデバイスとの接続切断のためのSCALANCE XC-100OBR

  • 産業用イーサネットで電気から光信号へ変換するSCALANCE X-100メディアコンバーター


SCALANCE XC-100

業界標準設計

電気および/または光ポートのバリエーションを持つ堅牢なアンマネージド産業用イーサネットスイッチSCALANCE XC-100は、極端な温度変化の中でもマシンレベルでコストパフォーマンスに優れたネットワーク動作を実現可能です。

SCALANCE X108PoEは、搭載されたパワーオーバーイーサネット機能により設置費用を節約できます:データと電力を1本のケーブルで接続可能。




利点

  • 冗長電圧送出による信頼性とフェールセーフ

  • 過酷な周囲環境(-40°Cから+70°C)と潜在的な危険エリアZone2(ATEX, IECEx)で使用可能

  • 適切な製品バリエーションによるコスト削減(最大24ポート、パワーオーバーイーサネット)および信頼性の高いデータ伝送用のPROFINET準拠セキュアカラー。

  • 過酷な条件下でのテスト

  • クリア診断LEDによる素早いエラー検出


このページの情報はお役に立ちましたか?