Tools

デジタルファクトリー/プロセス&ドライブ事業本部

2線ケーブル式イーサネット通信

概要

scalance X308 2m mit vd modul

帯域幅の増加、速度とパフォーマンスの向上、そしてコスト削減により、一般用途および産業用通信環境で新たな可能性を切り開きます。

イーサネット通信には既存のプラントケーブルを使用。2線ケーブルを使用して、イーサネットネットワークにリモートノードを接続します。PROFIBUSからPROFINETに簡単に置き換えることが可能です。


PROFINETへの切り換えは非常に大きなメリットがあります。このビデオではPROFINETを選択するための大きな理由を説明しています。

メディアモジュールMM992-2VDによる接続

P_IK10_XX_01822P

モジュラーSCALANCE X-300スイッチまたはSCALANCE S627-2Mセキュリティモジュールに挿入するMM992-2VDメディアモジュール(可変距離)は、イーサネット接続用のどのような2線ケーブルでも最大1000メートルまで接続することができます。例えば、地上通信線、防火障壁越え、パイプライン沿いのケーブルなどの置き換えが非常に困難な場所、または最長300mまでのPROFINET接続の構築にも使用可能です。



使用している技術により、伝送用に他の方式を実装する必要はありません。2線ケーブルは、標準のPROFIBUSケーブルとRJ45 IE FC RJ45プラグ4x2が接続されています。

ケーブルおよびケーブル長 - SCALANCE XまたはS(VDモード)に付属するメディアモジュール

標準IE FC TPケーブルGP 4x2(AWG24)、
IE FC RJ45プラグ4x2付き

0~500m
100Mbps

PROFINET IO

標準IE FC TPケーブルGP 2x2、
IE FC RJ45プラグ2x2付き

0~300m
100Mbps

PROFINET IO

標準IE FC TPケーブルGP 2x2、
IE FC RJ45プラグ2x2付き

300~500m
10Mbps

産業用イーサネット

標準PROFIBUS FCケーブルGP、
IE FC RJ45プラグ4x2付き

100~1000m
10Mbps

産業用イーサネット

標準PROFIBUS FCケーブルGP、
IE FC RJ45プラグ4x2付き

0~100m
100Mbps

産業用イーサネット

メディアモジュールMM992-2VDの詳細

  • 電気通信用2ポートSCALANCE MM992-2VDメディアモジュール

  • 産業世イーサネット/PROFINETケーブル、最長300m

  • 2 x 10/100/1000Mbps RJ45ポート

  • 2 x 10/100/1000Mbps RJ45ポート


モデムSCALANCE M826-2経由での接続

scalance m 826 2

SHDSLモデムSCALANCE M826-2は、コスト効率に優れたセキュアなイーサネットベースのサブネットおよび自動化デバイスの接続が可能です。2線またはマルチワイヤーケーブルを使用しています。デバイスは、遠隔制御の用途に適しています。利用用途には、例えば、下水/水処理プラント、石油と天然ガスの供給、および地域の暖房ネットワーク等があります。

SCALANCE M826-2に付属のケーブルおよびケーブル長

距離
[km]

帯域幅[Mbps]
(銅芯ペア)

伝送タイプ

直径
0.6 mm 2

直径
1.4 mm 2

PROFINET
IO

産業用
イーサネット

0.1

15.3

15.3

X

X

0.2

13.3

14.0

X

X

0.5

11.8

13.2

X

X

1

9.24

11.6

X

X

2.5

4.47

7.92

X

X

5

1.33

4.18

X

X

7.5

0.40

2.21

X

X

8

0.124

1.20

X

注: 表の値は保証値ではなく、2つのケーブル間の距離と帯域幅の体表的な関係を表したものです。実際の値は、使用するケーブルの長さ、断面、使用期間、品質によって異なります。

PN-IO周期SCALANCE M826-2

帯域幅[Mbps]

PN-IO周期* [ms]
(ノード単位)

15.3 - 1.28

64

0.768 - 0.384

128

0.192

256

0.128

512

< 0.128

n.a.

*)環境条件:
- PN-IOの周期は、増加する通信負荷に応じて大きくなります(例、SNMP、S7通信等)
- PN-IO周期は、ノードごとに算出する必要があります
- 測定値は、PN-IOデバイス当たり最大48バイトのユーザーデータを基にしています
- ブリッジモードで動作している必要があります(ルーティング無し)

注: 表の値は保証値ではなく、PN-IO周期の体表的な関係を表したものです。実際の値は、使用するケーブルの長さ、断面、使用期間、品質、および実際のPROFINET構成によって異なります。


利点

  • 2線式ケーブルへの交換が難しい場所でも既存の物を使用可能

  • 既存のネットワークおよびシステムに簡単に統合可能

  • コスト効率の良いリモートノードの接続

  • PROFIBUSなどのフィールドバスから産業用イーサネット/PROFINETへの変更が簡単かつコスト効率が良い

  • すべてのモジュラーSCALANCE X-300スイッチまたはSCALANCE S627-2Mセキュリティモジュールと互換性を持つM992-2VDメディアモジュール


このページの情報はお役に立ちましたか?