SCALANCE Xシリーズは、各製品ラインに独自のクラスがあります。

SCALANCE X産業用イーサネットスイッチは、RJ45 、M12、および光ファイバーケーブル用のFastConnectを備えています。これらのスイッチは、電気用または光用の様々なインターフェースを提供し、数多くのIT標準をサポートします。

統合されたERTEC 400の各バージョンは、IRT機能を備えたPROFINET経由でリアルタイムの要件を満たすのに適しています。

スイッチは、再構成時間のないシームレスな冗長性により、ネットワークのプラント可用性を高めることができます。




マネージドスイッチレイヤー3

マネージドスイッチレイヤー3

最大限の柔軟性と最高のネットワーク可用性:大規模なネットワーク用にレイヤー3スイッチを使用すれば、いかなる通信ネットワークの要求も満たすことができます。



冗長ネットワークアクセス

冗長ネットワークアクセス

冗長ネットワークアクセスにより、僅かなデータ転送の遅延もなく、冗長ネットワーク構造のすべての利点を利用します。


メディアモジュールMM992-2VD

メディアVDモジュール

あらゆるタイプの2線式ケーブル上でイーサネット通信を使用可能にするVDメディアモジュールです。




 


ハイライト
  • SCALANCE XC-100

    SCALANCE XC-100

    新しいアンマネージド産業用イーサネットスイッチSCALANCE XC-100についての詳細な情報については、こちらからご覧になれます。

    SCALANCE XC-100
  • SCALANCE XB-200

    SCALANCE XB-200

    新しいマネージドスイッチSCALANCE XB-200製品ラインについての情報は、こちらからご覧になれます。

    SCALANCE XB-200
  • xm400 nfc

    高い要求にも対応可能な最高のパフォーマンス

    モバイルによるネットワーク診断、工具を必要としない機能強化と作業中でもネットワーク稼動:iFデザイン賞を受賞したSCALANCE XM-400は自動化ネットワークのための最大限の柔軟性を保証します。

    SCALANCE XM-400マネージド
  • aberdeengroup

    ネットワーク可用性の最大化を実現

    SCALANCE X-500はプラントネットワークのためのソリューションです。詳しくは、Aberdeen Groupのホワイトペーパーを参照してください。

    ダウンロード:White Paper
  • vdc research

    ネットワーク可用性の最大化を実現

    SCALANCE X-500はプラントネットワークのためのソリューションです。詳しくは、Aberdeen Groupのホワイトペーパーを参照してください。

    ダウンロード:White Paper
  • 冗長化、ハイパフォーマンス、セキュリティ

    シーメンス製品から生産プラントネットワークを再構築します。冗長化の実装について詳しくは、こちらを参照してください。

    PDFのダウンロード
  • aubrugg

    SINEMAが確保する地域の暖房

    より高い可用性と供給の信頼性:SINEMAサーバーとSCALANCE Xによる、コジェネレーションプラントAubruggの最適化については、こちらを参照してください。

    PDFのダウンロード
  • aquedetto

    大規模プラントのための集中監視

    イタリアの水道事業会社Acquedetto Puglieseが、シーメンスのネットワークハードウェアにより、今後見込まれる課題に対処すべく供給インフラを最新設備へ入れ替えた方法について参照いただけます。

    PDFのダウンロード
  • suedzucker

    産業用イーサネットスイッチが描く道筋

    SCALANCE X-500およびX-300スイッチを使用して、Beneo-Palatinit GmbHのプロセス制御レベルでのシステムの移行をどのようにして成功させたかについてご覧いただけます。

    PDFのダウンロード
このページの情報はお役に立ちましたか?