製造業の要件を満たすカスタマイズ

シーメンスのSIMATIC NETは、実現する必要がある最も効率的な産業用ネットワークとバスシステムすべてをカバーする、産業用イーサネットの信頼性を満たしています。信頼性のための強力で将来性のあるネットワークコンポーネントは、ネットワークコンポーネントを継続的に監視するための堅牢な産業環境、オンサイトでの迅速な組み立て用配線システム、信頼性のための迅速な冗長性、そしてメッセージングコンセプトに使用できます。


スイッチ/メディアコンバーター

最適な産業用スイッチとメディアコンバーターを取り揃えたシーメンスのSCALANCE Xシリーズ。


産業用イーサネットセキュリティ

SIMATIC NETセキュリティコンセプトにより、リスク無しで一貫したイーサネット構造とインターネット技術の恩恵を受けられます。


ネットワーク管理

SINEMAサーバーとSNMP OPCサーバーで、一貫した直感的な操作によりネットワークを計画、監視、制御します。



システムインターフェース

柔軟な用途で、システム環境への統合が簡単で、SIMATICの通信プロセッサーは、最高の性能を提供します。


ケーブル技術

シーメンス製のFastConnectを用いると、迅速で簡単なケーブルの作成が可能になります。


ネットワークトランジション

すべての産業用プロセスオートメーションにより、コントローラー、PC等の途切れない通信が保証されます。



このページの情報はお役に立ちましたか?