HFレンジ:ISO 15693トランスポンダー

概要

ISO 15693に準拠したシーメンストランスポンダー製品は豊富なバリエーションをそろえています。これらの製品は、ISOモードでのSIMATIC RF300システムと互換性があり、非常にコンパクトで新しいRFIDシステムSIMATIC RF200とも互換性があります。

適用範囲

注目すべきは、ロボットを用いた金属へのネジの固定を自動化することができる、最大2000バイトのFRAMユーザーメモリを持つ、いわゆるネジタグ(例えば、MDS D425/D428)と呼ばれる製品です。大手自動車メーカーは、製造時に異なるバージョンのエンジンとトランスミッションを識別するために、このシステムを使用しています。

モバイルデータメモリMDS D422は、雄ネジを金属へ締め付けることができます。その結果、過酷な産業のオペレーション時の機械的な影響から保護されます。

MDS D421は、小型で正確に位置決めができる、ツール交換システムやツール交換マガジンのIAW DIN 69873に準拠するツールコーディングです。

ATEX指定されたISOトランスポンダーD139とD339は、温度条件最高220℃、自動車産業における塗装工程などの高耐薬品性などの高い要件を満たします。メモリ容量。

堅牢なボタンサイズのトランスポンダーMDS D160は、175℃の耐熱性を持ち、主に業務衣料洗浄用物流および搬送システムで使用されています。


このページの情報はお役に立ちましたか?