SIMATIC RFトランスポンダー、タグ、およびラベル

各RFIDシステムは、個々のアプリケーション要件に合わせて調整されたトランスポンダーを必要とします。温度や湿度といった周囲条件に加え、読み取り範囲などの技術的な特性も重要です。シーメンスは、すべての用途に対応可能な総合的なトランスポンダー製品を提供しています。

HF Range: ISO 15693 Transponders

HFレンジ:ISO 15693トランスポンダー

ISO 15693に準拠したシーメンストランスポンダー製品は豊富なバリエーションをそろえています。これらの製品は、ISOモードでのSIMATIC RF300システムと互換性があり、非常にコンパクトで新しいRFIDシステムSIMATIC RF200とも互換性があります。


HF Range: RF300 Transponders

HFレンジ:RF300トランスポンダー

SIMATIC RF300は、データ伝送速度が最大7.8Kbpsで読み書き可能な市場で最速のRFIDシステムです。高速なため短いサイクル時間で大量のデータを送信する必要がある生産の自動化に最適です。メモリ容量は、最大64キロバイトと十分なサイズです。


UHF Range Transponders

UHFレンジトランスポンダー

もともと物流用途に開発された、UHF(極超短波)帯RFIDソリューション(EPCglobal クラス1 Gen 2またはISO 18000-6C標準準拠)ですが、過酷な産業環境で機能が確立されて長期的に利用されてきました。最大8mと非常に広い範囲をカバーすることがとても有利な点です。UHF RFIDシステムは、多数の検出が可能で、同時に複数のトランスポンダーを読み取ることができます。



このページの情報はお役に立ちましたか?