より多くの、より優れたコントロール – SIMATIC RF

シーメンスRFIDシステムは、生産全体およびサプライチェーンを可視化することにより、新しい可能性を開きます。物流は常時監視することができます。いつどこで効率的に計画して、プロセスを正確に調節できるかを正確に把握することができます。

シーメンスは、業界や応用分野に最適なソリューションを提供します。ミッドレンジのコンパクト環境では、高周波ソリューション(HF RFID)が最適です。極超短波帯(UHF RFID)における当社の最新システムは、広範囲で、高い読み取り速度、大量の読み取りにおいて突出しています。シーメンスのRFIDで知識を深めてください。

 

SIMATIC RF1000

SIMATIC RF1000は、容易かつ柔軟に機械設備へのアクセスコントロールを実現するRFIDのソリューションです。


SIMATIC RF200

コンパクトでパワフル。このシリーズは、完璧なコストパフォーマンスで、ミドルレンジの費用効果の高いHFリーダーです。内部の物流や小規模な組み立てラインに最適です。


SIMATIC RF300

信頼性の高い生産管理とトレーサビリティシステムの構築-スケーラブル、メンテナンスフリー、堅牢な高性能HF帯RFIDシステムです。最新のリーダーを搭載しています。



SIMATIC RF600

最上位のUHF。信頼性の高い最先端の使いやすい技術を装備しています。SIMATIC RF600は、自動化とIT化をシームレスに適合し、計画を簡素化します。


通信モジュール

シーメンスの通信モジュールは、SIMATICコントローラから他のプロバイダのPCまたはコントローラまで、どのようなRFIDやコードリーダーシステムでも通信接続を可能にします。高速かつ高信頼性なデバイスです。


トランスポンダー

安定した基盤を確立します。高品質のRFID SIMATICトランスポンダーは、特定の分野に最適なソリューションを提供します。さらに堅牢で信頼性が高く、ニーズに合わせたストレージ容量を装備できます。





SIMATIC RFID参考資料
  • Berker GmbH & Co. KG

    組み立てに採用されたコンパクトでコスト効率の高いRFIDの技術とチャネルトラック電気コンセントのテスト

    PDFを参照
  • Würth Industrie Service GmbH & Co. KG

    サプライのセキュリティの最大化 - RFID制御されたC-Parts管理

    PDFを参照
  • Müller Ltd. & Co. KG

    透明性が効率性に適合 - RFIDの技術はドラッグストアチェーンのサプライプロセスを最適化します

    PDFを参照
  • MEVACO GmbH

    混在しない「袋詰め」 - RFID技術は、より柔軟に正しい方向に残留物をスタンピングします

    PDFを参照
  • MAPAL Dr. Kress KG

    正確なツールデータの割り当て - 自動車製造業における監視ツールのためのRFID

    PDFを参照
  • Gelco GmbH & Co. KG

    流行の運搬 - RFID技術は、衣料品荷物の配達を保証します

    PDFを参照
このページの情報はお役に立ちましたか?