すべての用途に最適な光学ハンドヘルドリーダー

シーメンスの強力な、高解像度の光学ハンドヘルドリーダーを使用すると、2次元データマトリクスコードと1次元バーコードを確実に読み取ることができます。読み取り困難な、低コントラストなダイレクトパーツマーキングデータマトリクスコードをマスターしています。一般的な用途にも適用可能なRS232、USB、Bluetoothなどの幅広いインターフェースを装備しています。

SIMATIC MV320

1D/2Dコードのエントリーレベルのハンドヘルドデバイス

SIMATIC MV320は、手頃な価格のエントリーレベルデバイスで、コントラストの高いラベルに適していますが、低コントラストのコードに対応した特定の用途に使用することも可能です。

SIMATIC MV320は、有線接続(RS232、USB)で使用することもできます。リーダーは最大375 mmまで読み取りできるよう設計されています。

さらに詳しく

利点

  • 読み取り困難なコードでも高い性能を発揮

  • 複雑な画像処理機能と露光技術

  • 広範囲なコード読み取りが可能

  • 高速読み取りと高信頼性

  • 工業用グレード、堅牢な(可動部品なし、液体レンズなし) 、人間工学に基づいたデザイン

  • 提供されたデータマトリクスコードのスキャンにより簡単に設定

  • ITシステムのUSB(例、PCベース)、HMIシステム(例、SIMATICタッチパネル)、自動化システムでのRS232インターフェース(例、S7ベース)経由でのリーダーデバイスのシンプルな統合

詳細

SIMATIC MV320は、堅牢で、高解像度の高性能工業用バーコードとデータマトリクスリーダーです。ハンドヘルドリーダーは、2次元(2D)データマトリクスコードと1次元バーコードを読み取ることができます。中高コントラストのデータマトリクスコードの読み取りが可能です。セルサイズは0.13 mm以上必要です。バーコードは、バーの幅0.12 mm以上あれば読み取ることが可能です。

SIMATIC MV320ハンドヘルドリーダーは、有線接続に適しています。異なるインターフェース(USB、RS232)により、ご利用のアプリケーションにデバイスを簡単に統合可能です。


SIMATIC MV325

1D/2Dコード用有線接続高性能ハンドヘルドリーダー

SIMATIC MV325ハンドヘルドリーダーは、ワイヤレスBluetooth接続の高性能リーダーです。リーダーは、高コントラストのラベルに適していますが、低コントラストのコードにも使用できます。

SIMATIC MV325リーダーには、無線インターフェースのアクセスポイントとホスト(USB)への有線接続を行う充電ステーションが提供されています。

リーダーは、最大375 mmまで読み取りできるよう設計されています。

さらに詳しく

利点

  • 読み取り困難なコードでも高い性能を発揮

  • 複雑な画像処理機能と露光技術

  • 広範囲なコード読み取りが可能

  • 高速読み取りと高信頼性

  • 工業用グレード、堅牢な(可動部品なし、液体レンズなし) 、人間工学に基づいたデザイン

  • 提供されたデータマトリクスコードのスキャンにより簡単に設定

  • ITシステムのUSB(例、PCベース)、HMIシステム(例、SIMATICタッチパネル)、自動化システムでのRS232インターフェース(例、S7ベース)経由でのリーダーデバイスのシンプルな統合

詳細

SIMATIC MV325は、堅牢で、高解像度の高性能工業用バーコードとデータマトリクスリーダーです。リーダーは、2次元(2D)データマトリクスコードと1次元バーコードを読み取ることができます。中高コントラストのデータマトリクスコードの読み取りが可能です。セルサイズは0.13 mm以上必要です。バーコードは、バーの幅0.12 mm以上あれば読み取ることが可能です。

SIMATIC MV325ハンドヘルドリーダーの充電ステーションは、ホストコンピュータのUSBに接続できます。特別なソフトウェアは必要ありません。SIMATIC MV325ハンドヘルドリーダーは、Bluetoothでベースステーションと通信します。無線接続が利用可能になると、すぐに充電ステーションに読み取ったコードの内容が転送されます。充電ステーションへの接続がない場合には、読み取り結果がハンドヘルドリーダーにキャッシュされます。この動作モードは「バッチモード」と呼ばれます。充電ステーションへの接続が回復したら、読み取り結果が自動的に転送されます。


SIMATIC MV340

1D/2Dコード用の強力なハンドヘルドリーダー

SIMATIC MV340は、光学IDシステム製品ラインナップの中でも強力なハンドヘルドリーダーです。このデバイスは、世界最強のハンドヘルドリーダーで、特に要求の厳しい用途に適しています。

最高50 mmの距離から、幅広い豊富なダイレクトパーツマーキング(DPM)、1Dバーコードから2Dシステムまで読み取ることができます。異なるコードでもデバイスの再設定の必要なく読み取ることができます。SIMATIC MV340は、特殊な解析ロジックにより、読み取り困難な低コントラストコードも読み取り可能です。

堅牢な設計と強力な解析ロジックにより、工業用および生産現場の両方に適しているだけでなく、メンテナンス、サービス、および品質保証の面でも優れたデバイスです。

さらに詳しく

利点

  • 読み取り困難なコードでも対応可能

  • 様々な照明下でも確実に動作するよう特殊な照明を内蔵

  • 高速読み取り

  • 堅牢で人間工学に基づいた設計により工業規格に準拠

  • USBポートでの電力供給とデータ通信

  • ITシステムのUSB(例、PCベース)、HMIシステム(例、SIMATICタッチパネル)、自動化システムでのRS232インターフェース(例、S7ベース)経由でのリーダーデバイスのシンプルな統合

詳細

SIMATIC MV340は、人間工学に基づいた堅牢なケースに、強力な読み取り装置と照明システムが内蔵されたデバイスです。読み取り処理はハンドルのスイッチにより行われます。読み取り処理のフィードバックは、複数の色を使用したLED、音、またはバイブレーションのいずれかにより確認できます。

内蔵の特殊照明ユニットは、幅広い様々なコードと表面の種類により、常に最適な照明条件を確実にするために、照明の種類を自動的に切り替えることができます。つまり低コントラストコードでもドットピーンマーキングでも問題ありません。

このページの情報はお役に立ちましたか?