SIMATIC WinCC(TIA Portal)のオプション

個々に適したランタイム機能

概要

SIMATICパネルとPCベースHMIソリューションのWinCC Runtime AdvancedとWinCC Runtime Professionalはマシンと工場のオペレーションおよび監視のあらゆる重要な機能を持ち合わせています。追加オプションによって機能を補完し、拡張したタスクの範囲に対応します。

オプションと対象のシステム

WinCCオプション

Panel本体に含む

Panel用オプション

WinCC Runtime Advanced

WinCC Runtime Professional

WinCC Logging 

-

1)

WinCC Recipes

-

WinCC Audit

-

-

SIMATIC Logon

-

-

-2)

WinCC SmartServer

3)

3)

-4)

-

WinCC Server

-

-

-

WinCC WebNavigator

-

-

-

WinCC
DataMonitor

-

-

-

WinCC Redundancy

-

-

-

WinCC WebUX

-

-

-

WinCC IndustrialDataBridge

-

-

SIMATIC Information Server

-

-

-

SIMATIC Process Historian

-

-

-

1)標準パッケージには、500ロギングタグが含まれます

2)標準パッケージに含まれます。

3)Bacicパネル用のオプションです。Comfort / Mobileパネルには標準機能として含まれます。

4)標準パッケージに含まれます。

Runtimeオプションに加えて、WinCC Runtime AdvancedおよびWinCC Runtime Professionalは、カスタマイズされた制御によって拡張することができます。WinCC Control Developmentのオプションはコントロールの開発に必要とされます。

WinCCオプション概要

WinCC Logging

プロセスデータとアラームのロギング用です。

 

WinCC Recipes

接続される機械や生産のデータが格納されるデータレコードをを管理します。たとえばデータレコードの内容を操作パネルからコントローラに転送し、別の製品の生産に切り替えることができます。

 

WinCC Audit

容易な検証が必要なアプリケーションでは、WinCC Autitを使うことによってGMP(適正製造基準)に関する機能を簡単に設定できます。必要な重要機能はすでにデフォルト設定されています。またGMPに関連したすべてのタグ変更と、オペレータ入力をAudit Trail (監査追跡記録)に記録できるほか、法的要求事項にも容易に準拠できます。

 

WinCC Sm@rtServer

産業用イーサーネットおよびイントラネット/インターネットによる現地オペレータ機器の遠隔制御・診断・保守およびSIMATIC HMIシステムの監視を可能にします。

 

WinCC Server / WinCC Client

WinCCサーバーとWinCCクライアントによって、複数のオペレータ機器と監視ステーションを連携させ、ネットワーク接続されたオートメーションシステムとともに動作させることができます。

 

WinCC WebNavigator

WinCC WebNavigatorにより、WinCCプロジェクトの変更なしで、インターネットまたは企業のイントラネットあるいはLANを介して工場のタスクを稼動し監視することができます。

 

WinCC DataMonitor

WinCC DataMonitor を使用して、プロセスデータベースの現在のプロセス状態、ヒストリカルデータおよびアラームを表示、分析、評価、および分配できます。

 

WinCC Redundancy

2台PC間でランタイムデータ(アラーム、ロギング、レシピ)の同期を行います。1台のPCが停止、再起動した場合、停止期間中のデータ同期も自動で行います。

WinCC WebUX

PCやタブレットまたはスマートフォンなどのモバイルデバイスを使用して、インターネットまたはイントラネットを介して工場のプロセスデータに柔軟にアクセスできます。 HTML5対応ブラウザを搭載したすべてのデバイスがサポートされています

WinCC IndustrialDataBridge

データベース間のインターフェースを提供し、オートメーションとITとの接続を簡単に実現します。 インダストリアルデータブリッジは、独立して動作するWinCC V7オプションですがProfessionalにも使えます。

SIMATIC Information Server

Microsoft Reporting Servicesに基づいて、レポートの作成と過去のWinCCデータの分析をサポートします。

SIMATIC Process Historian

SIMATIC Process Historianは、WinCC V7やWinCC Professional, PCS7などさまざまなオートメーションのデータソース接続し、長期的にデータ保存するためのアーカイブサーバです。


TIAポータルオプション概要

SIMATIC Energy Suite

TIAポータルのSIMATIC Energy Suiteは、エネルギー管理とオートメーションを効率的にリンクし、生産にエネルギーの透明性をもたらします。必要なプログラムは自動で生成され、データはメモリーカードやDBに保存されます。工場内のエネルギー管理が最適化されます。

SIMATIC Visualization Architect

SIMATIC Visualization Architectは、コントローラのプログラムに対応する画面オブジェクトを決められたルールに則り、HMI画面を自動生成します。これにより画面開発時間が大幅に短縮されます。

SIMATIC ProDiag

SIMATIC ProDiagは、プラントとマシンのプロセスの診断情報を簡単な設定のみだけでHMI画面上に表示することができます。生産プロセス上のボトルネックの発見が素早く簡単に行えます。

TIA Portal Multiuser Engineering

TIAポータルマルチユーザエンジニアリングでは、複数のユーザが同じプロジェクトを同時に開発できます。 ローカルセッションでの作業は、互いに独立し行い、他のユーザーによる変更内容が表示されます。

TIA Portal Cloud Connector

TIAポータルクラウドコネクタにより、TIAポータルエンジニアリングからのローカルPG / PCインターフェイスおよび接続されたSIMATICハードウェアへのアクセスが可能になり、エンジニアリングはプライベートクラウドのサーバー上のリモートデスクトップ経由で行われます。

TIA Portal Teamcenter Gateway

Teamcenter Gatewayは、設計、計画、エンジニアリングのためのシーメンスのデータコラボレーションプラットフォームであるTeamcenterのTIAポータルプロジェクトとグローバルライブラリの保管と管理を可能にします。

このページの情報はお役に立ちましたか?