デバイス全体をカバーしたHMIデバイス

IP65保護等級のオペレータインターフェース

概要

SIMATIC HMI PRO(PRO = 保護されている)デバイスは、サポートアーム、台座に取り付けられるようデザインされています。パネル全体が頑丈なアルミカバーで保護(保護等級IP65)されているおかげで、非常に過酷な環境下での使用に適しています。

各デバイスの機能や技術的仕様に関してはIP65仕様で、相当する標準デバイスと同等です。

HMIと制御キャビネットの切り離しにより柔軟な設計概念を実現します。新SIMATIC HMI PROデバイスは、限られたスペースのためHMIデバイスが制御キャビネットに直接インストールできない場所、もしくはオペレータ装置を直接マシンで実行しなければならない場所で使用することができます。

デバイスは小型で魅力的な産業デザインだけでなく、その洗練された機械的特徴の点で際立っています。
デバイスはオプションで上または下からサポートアームシステムへ接続でき、有名メーカからのサポートアームのホストをサポートします。SIMATIC HMI PROデバイスは、VESA 75とVESA 100規格のシステム接続にも適しています。

SIMATIC HMI PROデバイスは6.5 kg ~10 kg (デバイスによる)で非常に軽量のため、簡単かつ迅速にインストールできます。すべてのデバイスはファンレスで、標準ケーブルのみを使用しています。


オンサイトのオペレーション領域は拡張ユニットで可能な限り拡張することができます。
拡張ユニットはSIMATIC HMI PROデバイスの右または左側に取り付けて個別に設置できます。
PROFINETが可能なSIMATIC HMIキーパネルKP8/KP8Fは拡張ユニットの完璧な補足となります。もちろん照明式押しボタンや緊急停止ボタン、カードリーダーやREIFリーダーのような他のコントロール要素を取り付けることも可能です。

大量データの入力にはアクセサリーとして使用できるIP65ステンレススチームタイプのキーボードを使用することができます。

IP65エンクロージャで利用可能なデバイス

SIMATIC MP 377 PRO

SIMATICマルチパネル377 PROはマシンと工場の操作と監視の用途に使用することができます。マルチパネルは特に高性能デバイスとして高要求のHMIタスクに適していますが、ビジュアライゼーションに加えて、ソフトウェアPLCのプラットフォーム提供など他のオートメーションタスクの処理にも使用できます。


このページの情報はお役に立ちましたか?