KTP 400F Mobile

テクニカルデータ


ハードウェア

ディスプレイ

4.3 型TFTワイドスクリーンディスプレイ 1677万色

解像度

480 x 272ピクセル

コントロールエレメント

タッチスクリーン /ファンクションキー(4キー)

ユーザーメモリ

4MB

インターフェース

1 x RJ 45 PROFINET用イーサーネット
1 x USB ホスト
1 x SDカード

保護等級

IP65

再接続時のクイックスタート

なし

落下試験

1.2m以下

安全機能

LED非常停止ボタン、イネーブルスイッチ

サイズ

194 x 166mm (幅×高さ)

外形寸法図

外形寸法図


ソフトウェア

開発ソフトウェア

WinCC Comfort (TIA Portal)以降

メッセージ

4000

メッセージクラス

32

プロセス画面

500

タグ(変数)

2048

ベクトルグラフィック

バーグラフ

トレンドカーブ

F(t)、F(x)

レシピ

300

アーカイブ

50

VBスクリプト

型式

6AV2125-2DB23-0AX0


このページの情報はお役に立ちましたか?