SIMATIC Mobile Panels 170シリーズ

PROFIBUS / PROFINET環境対応 6インチハンディパネル

概要

WindowsCEをベースとした持ち運びタイプのパネルで、システムや装置のオンサイトでの使用に最適なモバイルパネルです。操作はタッチ画面およびキースイッチで行い、それぞれPROFIBUS、PROFINETに対応した3つのタイプをご用意しています。

SIMATICモバイルパネルは、小型で人間工学的デサインでありながら、産業アプリケーション向けの堅牢なデザインです。操作はタッチ画面およびメンブレンキーボードによって行います。更に向上した操作性、分散型IOへの直接アクセスの許可を可能にします。洗練された安全コンセプトにより、緊急時には停止ボタンによって機械を安全に停止させることができます。

HMIセレクションヘルプを使用して、タスクに最適なデバイスを選択することができ、利用可能な性能も確認することができます。

このページの情報はお役に立ちましたか?