SIMATIC HMI Key Panel KP 8 PN / KP 8F PN

PROFINET環境の革新的キーパッド操作パネル

概要

キーパネルKP8/KP8F SIMATIC HMIは、PROFINET環境向けにデサインされたコンパクトなキーパッドパネルです。

人間工学に基づいた8種の大きなキーは5色に点灯します。

大型コントロールパネルの場合、通電している状態でも、内蔵イーサネットスイッチと24V DCのループにより、パネルを隙間なく追加することができます。

安全関連のアプリケーション用には、フェールセーフのKP8Fをお選びいただけます。

適応範囲

堅牢なキーパネルは、シンプルなマシンの操作向けにデザインされています。例えば機械や工場の制御コンソールなど、キーおよびランプなしでHMI機能が実行することができない場所での使用を可能にします。

利点

  • 最大90%の配線時間の節約

  • ボタンとランプ用デジタルインプット/アウトプットモジュール数の削減

  • 単一標準バスケーブルのみ使用による配線ミスの回避

  • リニア、リングトポロジーを可能する統合イーサーネットスイッチ

  • 完全カバーHMIデバイスの拡張ユニットのインストールに理想的

  • フェールセーフバージョンもご用意


デザインと機能

SIMATIC HMI KP8はラベル表示が可能な8種の大きな照明付き押しボタンを備えます。触感できるフィードバック付きキーは、手袋着用時でも確実な操作を可能にします。5色(青、緑、赤、黄、白)から設定でき、STEP7ハードウェアコンフィグレーションで輝度調整することができます。背面の8種のI/Oピンは、追加の制御エレメントの接続に使用することができます。

キーパネルは、搭載されたイーサーネットスイッチによりライントポロジーおよび容易な24V DCループスルーができるため、隙間なしで隣り合わせにインストールすることができます。

キーパネルKP8F-フェイルセーフバージョン

キーパネルは、PROFIsafe通信搭載により非常停止アプリケーションのSIMATIC S7-300F/400Fと共に、フェールセーフオペレーションとして使用することができます。KP8Fの2つの追加フェールセーフインプットは、センサーのようなフェールセーフ信号に使用でき、非常停止ボタンが一つのインプットに接続されている場合、SIL3を達成できます。KP8FはシェアードデバイスPROFINET機能を介した2つのフェールセーフコントローラによって対処します。

テクニカルデータ

デバイス

SIMATIC HMI KP8/ KP8F PN

ファンクションキー

8

LEDカラーモード

5色(赤、黄、緑、青、白)

デジタルインプット数

8 (KP8Fは2つの追加フェールセーフインプット付き)

デジタルアウトプット数

8

インターフェース

2 x RJ45 スイッチ搭載イーサーネット

保護等級

IP 65 設置時前面、IP 20 背面

前面パネル

98 x 155 mm (横 x 高さ)

カット寸法

68 x 129 mm (横 x 高さ) 

奥行き

49 mm

外形寸法図


このページの情報はお役に立ちましたか?