SIMATIC HMI Key Panel KP32F PN

PROFINET対応、標準およびフェールセーフアプリケーション向けキーパッド操作パネル

概要

キーパネルKP32F SIMATIC HMIは、PROFINETおよびフェールセーフアプリケーションに対応した大型押しボタン式操作パネルです。人間工学に基づいた32種の大型キーは5色の異なる色に点灯します。
内蔵イーサネットスイッチと24V DCのループにより、通電している状態でも、大型コントロールパネルにKP32もしくはKP8パネルを追加することができます。

適用範囲

IP65保護等級の堅牢なキーパネルは、過酷な産業環境下でシンプルかつ簡単な機械操作向けにデザインされています。例えば、機械や工場の制御コンソールなど、キーおよびランプなしではHMI機能を実行できない場所で使用することができます。触感フィードバック付きキーは、手袋着用時でも確実な操作を可能にします。

利点

  • 配線に必要な時間が、従来に比べ最大90%短縮(使用するキー数による)

  • 単一標準バスケーブルのみ使用 - 配線ミスの回避

  • リニア、リングトポロジー設置用統合イーサーネットスイッチ

  • 未使用キーはいつでも設定可能


デザインと機能

SIMATIC HMI KP32Fの32種大型サイズの点灯プッシュボタンは、ラベルストリップで簡単に標識することができます。5色(青、緑、赤、黄、白)から設定でき、STEP7ハードウェアコンフィグレーションで輝度調整が可能です。

背面にセンサやアクチュレータに直接接続するための16種のI/Oピン、16デジタル入力と4つの追加フェールセーフ入力を備えます。

搭載されたイーサーネットスイッチによるラインおよびリングトポロジー構成、また容易な24V DCループスルーが可能になり、隣り合わせにインストールすることができます。KP32Fは、PROFINETのシェアードデバイス機能を使用した2台のコントローラに接続できます。メディアリダンダンシープロトコル (MRP)によりリングトポロジ内のデータの可用性をさらに向上させることができます。

セーフティ搭載

キーパネルは搭載のPROFIsafe通信により、非常停止アプリケーションのSIMATIC S7-300F/400Fと共にフェールセーフオペレーションとして使用することができます。4つの追加フェールセーフインプットはフローティングコンタクトのセンサのようなフェールセーフ信号に使用できます。2つのSIL 3に準じた非常停止ボタンが接続できます。

テクニカルデータ

デバイス

SIMATIC HMI KP32F PN

ファンクションキー

32

LEDカラーモード

 5色(赤、黄、緑、青、白)

デジタルインプット数

16 + 4つの追加フェールセーフインプット

デジタルアウトプット数

16

インターフェース

2 x RJ45 (PROFINET用スイッチ機能付)

保護等級

IP 65 設置時前面、IP 20 背面

前面パネル

295 x 155 mm (横 x 高さ)

カット寸法

275 x 135 mm (横 x 高さ)

奥行き

45 mm

外形寸法図


このページの情報はお役に立ちましたか?