SIMATIC HMI TP700 Comfort

TFTカラーワイドディスプレイ付き 7インチ型タッチスクリーン

概要

SIMATIC HMIコンフォートパネルシリーズの全デバイスは、デバイスのサイズにかかわらず同一の優れた性能を提供します。
すべてのデバイスは高解像度のフルカラー1600万色表示ワイドディスプレイ、広い視野角、0~100%から調整可能なバックライト輝度を実現しています。

適応範囲

SIMATIC HMIコンフォートパネルはPROFIBUSとPROFINET環境での高度なHMIタスクに適した高性能HMIデバイス です。パネルは追加のハウジングなしで、ExZone2危険エリアでも使用可能です。

TP700コンフォートは、現在の6インチ型タッチパネルデバイスTP177Bモノ、TP 177Bカラー、TP 277 およびMP 177の後継製品です。より優れた性能、40%増えた表示領域と2倍以上の高解像度で美しい画面表示を実現します。

利点

  • アーカイブ、スクリプト、PDF / Word / Excelビューア、Internet Explorer、メディアプレーヤーなどハイエンド機能搭載

  • PROFIenergyプロファイルの標準化により、短い休憩時間にもデバイスのシャットダウンが可能

  • 瞬停時にもデータを保護(SIMATIC HMI SDカード使用時)

  • 第二SDカードによる自動バックアップ

  • メンテナンスフリーな設計と耐用年数の長いバックライト(MTBF 80,000時間)

  • 縦または横方向に取り付け可能


デザインと機能

高性能なデバイスは更新時間を短縮し、オペレーターが最新のプラント状態に迅速に対応することを可能にします。全SIMATIC HMIコンフォートパネルはPROFINETとPROFIBUSネットワークと、USB接続用のインターフェースを備えています。

新SIMATIC HMIコンフォートパネルのLEDバックライトは最大100%まで調光可能で、消費電力を抑えるだけでなく、それぞれのアプリケーションに合わせてディスプレイの輝度を調整することができます。これは特に海洋アプリケーションなどにおいて重要です。更に、PROFIenergyプロトコルの標準化によって電力消費量を減らすことができ、不要な負荷をシャットダウンしてエネルギーの測定値を記録することが可能になります。SIMATIC HMIコンフォートパネルのディスプレイによって、例えば節電のために短い休憩時間に電源をオフにすることができます。

コンフォートパネルは2つのSDカードによって追加の無停電電源装置(UPS)なしでゼロ電圧に対して完全なセキュリティーを実現します。これにより瞬停時に内部メモリデータだけでなく、アーカイブとレシピの保護も可能にします。

新機能としてSIMATICコントローラに接続してシステム診断を行います。診断情報はSIMATIC HMIコンフォートパネルによって表示することができます。プロジェクトはPROFINET、PROFIBUSまたは標準USBケーブルによって読み込みます。全てのデバイス設定は構成中に実行されるため、デバイス上で追加設定を行う必要がなく、テストの手順を簡素化します。すべてのデータはデバイスのシステムカードに保存され、複雑でないプロジェクトの転送に使用できます。

タッチスクリーンタイプは縦方向へ設置でき、設置スペースが限られた場合でもご使用いただけます。7インチ型以上のコンフォートパネルは長寿命の鋳造アルミニウム筐体を使用しています。

テクニカルデータ

ディスプレイ

7.0 インチ型TFTワイドスクリーンディスプレイ、フルカラー1600万色

解像度

800 x 480 ピクセル

コントロールエレメント

タッチスクリーン

ユーザーメモリ

12 MB

インターフェース

2 x RJ 45 用イーサーネット(スイッチ搭載)

1 x RS 485/422  PROFIBUS/MPI用

2 x USB-ホスト, 1 X USB-デバイス

2 x SD カードスロット

保護等級

IP 65, NEMA 4x (設置時前面) / IP 20 背面

カット寸法

197 x 141 mm (幅 x 高さ)

前面パネル

214 x 158 mm (幅 x 高さ)

デバイスの奥行き

63 mm

開発ソフト

WinCC Comfort (TIA Portal) 以上

外形寸法図


このページの情報はお役に立ちましたか?