SIMATIC HMI TP1900 Comfort

TFTカラーワイドスクリーン型19インチタッチパネル

概要

SIMATIC HMIComfortパネルシリーズは、画面サイズにかかわらず同様の優れた機能を提供します。すべてのデバイスはフルカラー1600万色、広視野角、0~100%で輝度調整可能な高解像度ワイドディスプレイを備えています。

TP1900は、高機能かつPC並みの高解像度が必要なアプリケーションにご使用いただけます。

スタータキットとして、パネル本体に加えて、開発環境ソフトウェアWinCC Comfort (TIA Portal)、SIMATIC HMIマニュアルコレクション(DVD)、イーサネットケーブル、SIMATIC HMIメモリーカード(2 GBx1)をセット価格でご提供します。

適用範囲

SIMATIC HMI Comfortパネルは、PROFIBUSとPROFINET環境での複雑なHMIタスクに対応できるハイエンドのHMIデバイス です。

TP1900 コンフォートは、15インチ型タッチパネルのマルチパネルMP377の後継製品です。36%増加した表示領域に加えて、高解像度、優れたパフォーマンスを提供します。

利点

  • アーカイブ、スクリプト、PDF / Word / Excelビューア、Internet Explorer、メディアプレーヤーなどハイエンド機能搭載

  • PROFIenergyプロファイルの標準化により、短い休憩時間にもデバイスのシャットダウンが可能

  • 瞬停時、またSIMATIC HMI メモリカード使用時にもレシピとアーカイブ(RDBフォーマット)のデータ保護

  • 第二SDカードによる自動バックアップ

  • メンテナンスフリーな設計と耐用年数の長いバックライト

  • 縦または横方向に取り付け可能


デザインと機能

高性能なデバイスは更新時間を短縮し、オペレーターが最新のプラント状態に迅速に対応することを可能にします。全てのSIMATIC HMI ComfortパネルはPROFINETとPROFIBUSネットワークおよびUSB接続用のインターフェースを備えています。

15インチ以上のモデルは、別ネットワーク用のPROFINETインターフェース(専用IPアドレスとMACアドレス)を提供します。これにより、他のネットワークへの通信渋滞が発生しないため、自動ソリューションのセキュリティを向上させることができます。

SIMATIC HMI ComfortパネルのLEDバックライトは0~100%での輝度調整可能です。これにより消費電力を抑えるだけでなく、それぞれのアプリケーションに合わせたディスプレイ輝度を調整することができます。更に、PROFIenergyプロトコルの標準化により、対応する機器の不要な電力を一括でシャットダウンすることが可能になります。例えば短い休憩時間に電源をオフにすることで節電対策に貢献します。

Comfortパネルは2つのSIMATIC HMIメモリカードによって追加の無停電電源装置(UPS)なしでゼロ電圧に対して完全なセキュリティーを実現します。これにより瞬停時に内部メモリデータだけでなく、アーカイブやレシピデータも保護することができます。

新機能としてSIMATICコントローラに接続してシステム診断が追加されました。。SIMATIC HMI Comfortパネルは、従来プログラミングデバイスが必要だった診断情報を表示することができます。プロジェクトはPROFINET、PROFIBUSまたは標準USBケーブルによって読み込みます。全てのデバイス設定は構成中に実行されるため、デバイス上の追加設定は不要となり、テストの手順を簡素化します。すべてのデータはデバイスのシステムカード上に保存され、簡易プロジェクトの転送に使用できます。

タッチスクリーンタイプは縦置きが可能で、設置スペースが限られた場所でもご使用いただけます。7インチ型以上のComfortパネルは長寿命の鋳造アルミニウム筐体を使用しています。

テクニカルデータ

ディスプレイ

18.5 インチ型 TFT ワイドスクリーンディスプレイ、フルカラー1600万色

解像度

1366 x 768 ピクセル

コントロールエレメント

タッチパネル

ユーザーメモリ

24 MB

インターフェース

2 x RJ45 (PROFINET用スイッチ機能付)

1 x RJ45 (1ギガビット対応)

1 x RS 485/422 PROFIBUS/MPI用

2 x USB-ホスト、1 X USB-ドライブ

2 x SD カードスロット

保護等級

IP 65, NEMA 4x (設置時前面) / IP 20 背面

カット寸法

465 x 319 mm (幅 x 高さ)

前面パネル

483 x 337 mm (幅 x 高さ)

奥行き

75 mm

開発ソフト

WinCC Comfort (TIA Portal)以上

外形寸法図


このページの情報はお役に立ちましたか?