KP300 Basic Mono PN

キー操作、FSTNモノクロディスプレイ付き3型ベーシックパネル

概要

PROFINET接続の小規模なHMIタスクに適した、小設置面積かつコスト効果の優れたデバイスです。バックグランド色は、白、緑、黄、赤のいずれかに変更可能です。

適応範囲

PROFINETネットワークにおけるシンプルなHMIタスクに最適なパネルです。特にSIMATIC S7-1200コントローラや他のコントローラと組み合わせて、限られた狭い場所でマシン上の直接使用に適しています。1つのデバイスでパネルまたはテキスト表示、またアラーム機能にすべて対応します。

利点

  • HMI基本機能

  • テキスト表示とアラームランプのコスト効率の良い代替として使用可

  • 最低価格のベーシックパネル

  • 小型、省スペース設計

  • 世界中どこでも使用可能:32言語の設定が可能(その内5つはオンライン切替えタイプ)


デザインと機能

KP300 Basic Mono PNは240x80ピクセルの解像度、シンプルな操作画面付き3.6型FSTNディスプレイを備えています。また10個の設定自由なファンクションキーを持ち合わせています。携帯電話と同じデザインのキーパッドは数字と文字の直感的で素早い入力を可能にします。

KP300 Basic Mono PNは、小型のS7-1200コントローラに最適なHMIコンポネントです。WinCCベーシック V11を使用して構成することができ、250のタグでHMIの基本機能(アラーム、トレンドカーブ機能、レシピ管理)を実行できます。

バックライトの色は白、緑、黄または赤のいずれかにプログラムでき、各アラームごとに設定できます。KP300は追加の配線、I/O割り当てやプログラム無しでアラーム表示ランプの代わりとしても使用できます。

テクニカルデータ

ディスプレイ

3.6型 FSTNディスプレイ、モノクロ

解像度

240 x 80ピクセル

コントロールエレメント

10 種プログラム可能なファンクションキー

ユーザーメモリ

512 KB

インターフェース

1 x RJ 45 PROFINET用イーサーネット

保護等級

IP 65, NEMA 4x (設置時前面)

IP 20 背面

カット寸法

149 x 82 mm (幅 x 高さ)

前面パネル

165 x 96.6 mm (幅 x高さ)

デバイス奥行き

35,1 mm

開発ソフトウェア

WinCC Basic V11

型式

6AV6647-0AH11-3AX0

外形寸法図


このページの情報はお役に立ちましたか?