KTP700 Basic DP

カラーディスプレイ + 8種のキーを備えた7型ワイドスクリーンタッチパネル

概要

KTP700 Basic DPは、カラーディスプレイ + 8種のキーを備えた7型ワイドスクリーンタッチパネルです。シンプルアプリケーションに向いており、特にSIMATIC S7-1200コントローラ、もしくは他のコントローラとの組み合わせに適しています。

ハイライト

  • シンプルなHMIアプリケーションなどエントリレベルに最適

  • WinCC (TIAポータル)によるエンジニアリング

  • 同インチサイズのComfort PanelおよびパネルPCと同一カットアウトサイズ

  • HMI範囲内の柔軟な拡張性

  • 高解像度、輝度調整機能付き、最大65,536色を表示可能なワイドスクリーンディスプレイ

  • 革新的なユーザーインターフェース、およびコントロールとグラフィックの新機能による向上したデバイスの使い易さ

  • 直観的な操作を可能にするタッチ/キーファンクション

  • 多種PLCに接続可能なインターフェース

  • USBメモリへロギングも可能


テクニカルデータ

ハードウェア

ディスプレイ

7.0型TFTカラー(65,536色)

解像度

800 x 480 ピクセル

コントロールエレメント

タッチスクリーン / 8種ファンクションキー

ユーザーメモリ

10 MB

インターフェース

1 x RS 485 PROFIBUS/MPI用 / 1 x USBホスト

保護等級

IP 65, NEMA 4x (前面:取り付け状態の場合) / IP 20 背面

取り付けカットアウト

197 x 141 mm (幅 x 高さ)

前面パネル

214 x 158 mm (幅 x 高さ)

デバイス奥行き

46 mm

外形寸法図

ソフトウェア

開発ソフトウェア

WinCC Basic(TIA Portal) V13 以上

メッセージ

1000

メッセージクラス

32

プロセス画面

100

タグ(変数)

800

ベクトルグラフィック

バーグラフ

トレンドカーブ

f(t)

レシピ

50

アーカイブ

型式

6AV2123-2GA03-0AX0


このページの情報はお役に立ちましたか?