SIMATIC HMI TP1500 Basic color

TFTカラーディスプレイ付き15インチ型タッチパネル

概要

基本機能、15インチ型TFTディスプレイ、PROFINET接続可能なイーサーネットインターフェース装備を低価格でご提供するタッチパネルです。

適応範囲

PFOFINETネットワーク使用の中規模レベルのHMIタスクに最適で、SIMATIC S7-1200コントローラや他のコントローラと組み合わせて使用することができます。TP1500は、スクリーンサイズ、解像度において高い要求に応えます。

利点

  • 低価格で高い解像度と使いやすいスクリーンサイズを実現

  • 同等サイズのパネルとマルチパネルの設置互換性

  • 実証されたSIMATICの品質

  • 世界中どこでも使用可能:32言語の設定が可能(その内5つはオンライン切替え可能)


デザインと機能

TP1500ベーシックカラーは、15インチ型256色TFTディスプレイを備えます。1024 x 768ピクセルの解像度はより複雑な操作画面を使いやすいサイズ、カラーで表現します。パネルは抵抗式アナログタッチスクリーンを使用して操作できます。TP1500ベーシックカラーは中規模のS7-1200コントローラに最適なHMIコンポネントです。WinCC ベーシック (TIA Portal)および WinCC flexible Compact以上を使用して開発することができます。

TP1500は、500のタグ(変数)とHMIの基本機能(アラーム、トレンドカーブ、レシピ)を装備します。

テクニカルデータ

ディスプレイ

15インチ型 256色TFTディスプレイ

解像度

1024 x 768 ピクセル

コントロールエレメント

アナログ抵抗式タッチスクリーン

ユーザーメモリ

1MB

インターフェース

1 x RJ 45 イーサーネット

保護等級

IP 65 NEMA 4x(設置時前面)

IP 20 背面

設置カットアウト

367 x 289 mm (幅 x 高さ)

フロントパネル

400  x 310mm (幅 x 高さ)

デバイス奥行き

60 mm

開発ソフトウェア

WinCC Basic (TIA Portal) / WinCC flexible Compact以上


このページの情報はお役に立ちましたか?