SIMATIC HMI KTP600 Basic mono

キーとタッチ操作を組み合わせたSTNモノクロディスプレイ付き6インチ型ベーシックパネル

概要

低価格でご提供する便利な6インチ型グレースケールディスプレイ付きベーシックパネルです。特にPROFINET接続のシンプルなHMIタスクに最適です。

適応範囲

シンプルなHMIタスクに最適かつPROFINETネットワークにおけるサイズの要求を実現するパネル: 特にSIMATIC S7-1200コントローラおよび他のコントローラと組み合わせて使用することができます。

利点

  • HMI基本機能を装備

  • 170シリーズパネルの低価格な代替

  • 世界中どこでも使用可能:32言語の設定が可能(その内5つはオンライン切替え可能)


デザインと機能

KTP600ベーシックモノは、黒/白4階調の5.7インチ型STNディスプレイを備えます。320 x 240ピクセルの解像度で使いやすいサイズで単純な操作画面を表現します。パネル操作は抵抗性アナログタッチスクリーンおよび触感フィードバックを提供する6つのプログラム可能なファンクションキーを使用して実行することができます。

KTP600ベーシックモノは、小型のS7-1200コントローラに最適なHMIコンポネントです。コンフィグレーションは、WinCC ベーシック (TIA Portal)および WinCC flexibleを使用して行うことができます。

KTP600は500のタグ(変数)と、HMI基本機能(アラーム、トレンドカーブ、レシピ)を装備します。

テクニカルデータ

ディスプレイ

5.7インチ型 STN、黒/白4階調

解像度

320 x 240 ピクセル

コントロールエレメント

抵抗式アナログ抵抗式タッチスクリーン

プログラム可能な6種のファンクションキー

ユーザーメモリ

512 KB

インターフェース

PROFINET用イーサーネット( RJ 45)x1

保護等級

IP 65、NEMA 4x (設置時前面)

IP 20 背面

設置カットアウト

197 x 141 mm (幅 x 高さ)

フロントパネル

214 x 158 mm (幅 x 高さ)

デバイス奥行き

44 mm

開発ソフトウェア

WinCC Basic (TIA Portal) / WinCC flexible Compact以上


このページの情報はお役に立ちましたか?