SIMATIC HMI KTP600 Basic color

キーとタッチ操作を組み合わせたTFTディスプレイ付き6インチ型ベーシックパネル

概要

KTP600ペーシックカラーは6種のフィードバックキー付き5.7インチ型タッチスクリーン

ネットワークの種類により二つのバージョンから選択:MPI/PROFIBUS DP 接続向けKTP600 ベーシックカラー、イーサーネットインターフェース装備KTP600ベーシックカラーPN

適応範囲

シンプルなHMIタスクに最適かつPROFIBUSおよびPROFINET使用のビジュアライゼーションの要求を強化したパネル: 特にSIMATIC S7-1200コントローラおよび他のコントローラと組み合わせて使用することができます。

利点

  • PROFIBUSおよびPROFINET環境のHMI基本機能をすべて装備

  • 170シリーズパネルの低価格な代替

  • 世界中どこでも使用可能:32言語の設定が可能(その内5つはオンライン切替え可能)


デザインと機能

KTP600ベーシックカラーは、5.7インチ型256色TFTディスプレイを備えます。320 x 240ピクセルの解像度で使いやすいサイズ、カラー表現でシンプルな操作画面を表示します。

パネルは抵抗式アナログタッチスクリーンおよび触感フィードバックを提供する6種プログラム可能なファンクションキーを使用して操作できます。

KTP600ベーシックモノは小~中規模のS7-1200コントローラに最適なHMIコンポネントです。WinCC ベーシック (TIA Portal)および WinCC flexibleを使用して開発することができます。

KTP600は、500のタグ(変数)とHMI基本機能(アラーム、トレンドカーブ、レシピ)を装備します。

テクニカルデータ

ディスプレイ

5.7インチ型 256色TFTディスプレイ

解像度

320 x 240 ピクセル

コントロールエレメント

アナログ抵抗式タッチスクリーン

プログラム可能な6種のファンクションキー

ユーザーメモリ

512 KB

インターフェース

1 x RS 485 / RS 422 (PROFIBUS DP)

1 x RJ 45 (イーサーネット(PROFINET))

保護等級

IP 65(設置時前面)

IP 20 背面

設置カットアウト

196 x 140 mm (幅 x 高さ)

フロントパネル

214 x 158 mm (幅 x 高さ)

デバイス奥行き

44 mm

開発ソフトウェア

WinCC Basic (TIA Portal) / WinCC flexible Compact以上


このページの情報はお役に立ちましたか?